반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  커넥터  위치  전기 정격
84826 메트리팩 280 3개[꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
89165 메트리팩 280 3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
89477 메트리팩 280 4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
89697 메트리팩 280 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
  • 페이지
    20
    사각 박스

    로터리 스위치
    레버 또는 노브 작동 ● 3 및 4위치 ● 일체형 커넥터(Metripack 280 및 Sumitomo) ● 환경적으로 안전한 설계

    사각 박스

    키 및 로터리 스위치
    키 또는 노브 옵션 ● 2, 3, 4 위치 옵션 ● 환경적으로 안전 ● 인테그럴 및 나사 단자

    사각 박스

    특수 리미트 스위치
    다양한 스위칭 특성 및 스위치 메커니즘과 함께 금속과 플라스틱 하우징을 사용하는 특수 분야용 고유 스위치

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    OP 시리즈
    금속 하우징 ● 측면, 상단 또는 끝부분 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    LSX 시리즈
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    HDLS 표준 시리즈
    견고한 금속 하우징 ● 플러그인 및 비플러그인 ● IP65/66/67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    14CE 시리즈
    유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    914CE 시리즈
    북미용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● cURus/CE 승인

    사각 박스

    HDLS 스테인리스 시리즈
    스테인리스 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    SZL-VL-S 시리즈
    소형 하우징 ● 직접 개방 접점(사이드로터리 전용) ● IP67 밀폐 ● 21mm x 56mm 마운팅 센터 ● CCC/CE/cULus 승인

    사각 박스

    작업자 제어 장치
    제어 장치에는 시프터, 방향 지시등, e-스톱 스위치, 맞춤형 제어 장치, 키 스위치 및 로터리 스위치가 포함됩니다.

    사각 박스

    밸브 - 포지셔너 및 액추에이터 개요
    밸브 액추에이터는 공정 제어 시스템에서 밸브를 자동으로 열고 닫는 데 사용되는 공압식 또는 전자식 메커니즘입니다. 밸브 액추에이터는 선형 또는 로터리 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    7
    pdf Rotary Switches Datasheet 데이터시트 English 543.9KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet 데이터시트 English 3.2MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet 데이터시트 English 7.6MB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide 제품 라인 가이드 English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 제품 가이드 English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 제품 가이드 English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation 카탈로그 정보 English 1.3MB