반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  자석 액추에이터 유형  작동점  공급 전압  패키지 유형
2SS52M-T2 양극성 25G 최대(-40°C~150°C) 3.8Vdc~30Vdc U-팩 성형 리드, 5000개/아모팩 테이프인박스
SM351LT 양극성 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G 최소 1.65V, 평균 1.8V, 최대 5.5V SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM351RT 양극성 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G 3Vdc~24Vdc SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM353LT 양극성 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G 최소 1.65V, 평균 1.8V, 최대 5.5V SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM353RT 양극성 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G 3Vdc~24Vdc SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SM451R 양극성 최소 3G, 평균 7G, 최대 11G 3Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SM453R 양극성 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G 3Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS30AT 양극성 최소 170G, 최대 110G(-40°C~85°C) 4.5Vdc~24Vdc SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SS311PT 양극성 최대 140G 2.7Vdc~7Vdc SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SS345PT 단극성 180G 보통(-40°C~150°C) 2.7Vdc~7Vdc SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SS40A-L 양극성 최소 170G, 최대 110G(-40°C~85°C) 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS40F 양극성 최대 110G 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS41 양극성 최대 150G [25°C] 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS41-L 양극성 최대 150G [25°C] 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS41-S 양극성 최대 150G [25°C] 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS41-SP 양극성 최대 150G [25°C] 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS41-T2 양극성 최대 150G [25°C] 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS41-T3 양극성 최대 150G [25°C] 4.5Vdc~24Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS411A 양극성 최대 60G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS411A-L 양극성 최대 60G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS411A-SP 양극성 최대 60G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS411A-T3 양극성 최대 60G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS411P 양극성 최대 140G 2.7Vdc~7Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS413A 양극성 최대 140G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS413A-L 양극성 최대 140G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS413A-S 양극성 최대 140G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS413A-SP 양극성 최대 140G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS413A-T2 양극성 최대 60G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS413A-T3 양극성 최대 140G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS441A 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS441A-L 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS441A-S 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS441A-SP 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
SS441A-T2 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS441A-T3 단극성 최대 115G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS443A 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS443A-L 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS443A-S 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
SS443A-T2 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS443A-T3 단극성 최대 180G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS445P 단극성 180G 보통(-40°C~150°C) 2.7Vdc~7Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS449A 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS449A-L 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS449A-T2 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS449A-T3 단극성 최대 390G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS451A 양극성 85G 보통(-40°C~150°C) 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C) 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS460S-T3 래칭 30G 보통(-40°C~125°C) 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C) 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스
SS461A 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS461A-L 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 직선 긴 리드, 대용량팩, 1000개/백
SS461A-S 래칭 최대 85G(25°C) 3.8Vdc~30Vdc 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 대용량팩, 1000개/백
  • 다음 18개 결과 보기
  • 페이지
    29
    사각 박스

    위치 센서 IC
    다양한 작동 특성, 패키지 스타일 및 비용의 디지털 양극, 래칭, 단극, Omnipolar 및 저전력 센서 IC입니다.

    사각 박스

    자기 센서 IC 및 부가 가치
    패키지

    각도, 위치 및 속도 감지용 디지털 또는 선형 출력의 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC, 부가가치 패키지

    사각 박스

    부가가치 패키지형 센서
    다양한 하우징에 패키징된 홀 이펙트 또는 자기 저항 센서 IC. 베인 센서 및 디지털 위치 센서가 포함됩니다.

    사각 박스

    APS00B 각도 센서 IC
    고해상도 자기 저항 변위 ● SOIC-8 패키지 ● 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력

    사각 박스

    속도 및 방향, 속도 센서 IC
    VM 시리즈는 속도, 방향, 링 자석 엔코더 타겟의 위치를 탐지합니다. VF401은 가는 피치 링 자석을 감지합니다. VF526DT는 속도와 방향 출력 모두를 제공합니다. VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    사각 박스

    양극성
    영구 자석 또는 전자기로부터 자기장을 탐지하고 교류 극(북극 및 남극)에 반응합니다.

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    SS41K6
    고압 및 ESD 탐지 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 디지털 싱킹 출력 ● 4.5Vdc~o 60Vdc 공급 전압 범위

    사각 박스

    단극성
    영구 자석 또는 전자기로부터 자기장을 탐지하고 단극(북극 또는 남극)에 반응합니다.

    사각 박스

    SS40A, SS40AF
    저비용 향상된 양극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    래칭
    충분한 반대 극성 강도를 지닌 자기장이 센서 IC 근처로 올 때까지 최초의 극(북극 또는 남극)에 래칭됩니다.

    사각 박스

    양극성
    영구 자석 또는 전자기로부터 자기장을 탐지하고 각각의 극(북극 또는 남극)에 반응합니다.

    사각 박스

    약물 분배 캐비닛
    마그네틱 위치 센서 IC는 전자 감지 솔루션을 사용하여 원격 잠금을 가능하게 함으로써 보안을 강화하고 분배 오류를 최소화합니다.

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    저전력
    1.65Vdc와 같이 매우 낮은 공급 전압으로 작동합니다.

    사각 박스

    모터 및 드라이브

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    103SR 시리즈
    홀 이펙트 디지털(단극 또는 래칭) 또는 선형 ● 알루미늄 또는 스테인리스강 나사식 패키지

    사각 박스

    엔진
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다.

    사각 박스

    표준 파워 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351RT, SM451R), 14G 일반, 20 G 최대(SM353RT, SM453R) ● 3 ~ 24Vdc

    사각 박스

    2SS52M 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● U-팩, SOT-89B 패키지 ● 25 G 최대 작동

    사각 박스

    VF526DT
    속도 및 방향 출력을 갖춘 래칭 듀얼 홀 이팩트 디지털 센서 IC ● SOT-89B(포켓 테이프 앤 릴) 패키지 ● 듀얼 싱킹 출력

    사각 박스

    SS345PT, SS445P
    단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23(SS345PT), 플랫 TO-92 스타일(SS445P) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    SS30AT, SS40A, SS50AT
    저비용 양극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23 (SS30AT), 플랫 TO-92 스타일 (SS40A), SOT-89B (SS50AT) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    VF401
    2선 MR 미세 피치 링 자석 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 향상된 감도, ±7G 일반 ● 디지털 소싱 출력

    사각 박스

    의료 솔루션
    중요 의료 장비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 센서, 스위치 및 바코드 디코딩 제품

    사각 박스

    상처 치료
    고압 챔버는 고압 상태에서 정밀한 수준의 산소를 주입하여 불량 혈액 산소나 불활성 가스 거품이 있는 환자의 치유를 촉진합니다.

    사각 박스

    VM 시리즈
    이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC ● 링 자석 엔코더 타겟의 속도, 방향, 위치 감지

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    33
    pdf 103SR Series Hall-Effect Position Sensors with Sealed Housing 데이터시트 English 612.3KB
    pdf SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs 데이터시트 English 1.1MB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs 데이터시트 English 1.3MB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Built-in Pull-up Resistor 데이터시트 English 194KB
    pdf SS400F/SS400G Series Temperature Compensated, Hall-effect Position Sensor ICs 데이터시트 English 497.2KB
    pdf SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs 데이터시트 English 68.1KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor IC 데이터시트 English 693.9KB
    pdf SS345PT/SS445P Unipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs With Built-in Pull-up Resistor 데이터시트 English 454.1KB
    pdf SS40F, SS40AF Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs 데이터시트 English 595.4KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor IC 데이터시트 러시아어 693.9KB
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 설치 안내 English 58.8KB
    pdf PK 80136: SR13/15 Series Position Sensors, Issue 2 설치 안내 English 137KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor ICs 설치 안내 English 652.8KB
    pdf SS340RT/SS440R Unipolar Digital Hall-Effect Digital Position Sensor ICs 설치 안내 English 495.9KB
    pdf PK 88782: 103SR Hall-Effect Position Sensor, Issue 3 설치 안내 English 279.1KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-up Resistor 설치 안내 English 125.1KB
    pdf SS400F and SS400G Series Temperature Compensated, Hall-effect Position Sensors 설치 안내 English 373.3KB
    pdf SS345PT/SS445P Unipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-Up Resistor 설치 안내 English 272.9KB
    pdf SS40F Enhanced Low Cost Bipolar Hall-Effect Position Sensor 설치 안내 English 328.7KB
    pdf Position Sensors Range Guide 제품 가이드 English 2.9MB
    pdf How to Apply Honeywell APS00B Angular Position Sensor ICs 응용 분야 노트 English 583.3KB
    pdf Pneumatic Cylinder Position Sensing 응용 분야 노트 English 13.8KB
    pdf Magnetoresistive Sensors: Position and Solid State Sensing 응용 분야 노트 English 174.2KB
    pdf Magnetic Position Sensing in Brushless DC Electric Motors 응용 분야 노트 English 516.7KB
    pdf Rotary Position Sensing 응용 분야 노트 English 28.7KB
    pdf SS39ET/SS49E/SS59ET Series Linear Magnetic Position Sensor ICs in Industrial Applications 응용 분야 노트 English 390.2KB
    pdf 应用说明 无刷直流电机的磁性位置传感 응용 분야 노트 중국어 간체 516.7KB
    pdf 4AV Series Hall Effect Vane Position Sensors 카탈로그 정보 English 213.4KB
    pdf Digital Solid State Position Sensors 카탈로그 정보 English 131.3KB
    pdf 2AV Series Hall Effect Vane Position Sensors 카탈로그 정보 English 212.6KB
    pdf Analog Solid State Position Sensors 카탈로그 정보 English 123.6KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors 카탈로그 정보 English 205KB
    pdf Integral Magnet Position Sensors 카탈로그 정보 English 144.9KB