반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    20
    사각 박스

    Compact Limit Switches
    시리즈는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기, 측면 또는 플랜지 장착, 시동 및 개봉 작동기 및 저온 옵션을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    소형 리미트 스위치
    시리즈는 소형 스위치 크기, 부팅 및 비밀폐 액추에이터, 다중 구성 및 스냅액션, 포지티브 브레이크 접점을 제공합니다.

    사각 박스

    General Purpose Safety Switches
    감시 상태 및 기계 상태를 감지하기 위한 다양한 작동 방법을 갖춘 소형 및 컴펙트한 크기의 스위치

    사각 박스

    SZL-WL 시리즈
    EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CE/CSA 승인

    사각 박스

    NGC 시리즈
    380,000 이상의 방법으로 구성 가능 ● 금속 및 플라스틱 하우징 ● IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 밀폐 ● UL, CE, cUL, 및 CCC 승인

    사각 박스

    BZG/BZH 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 또는 대각선 측면 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 75mm x 31mm 마운팅 센터 ● UL 승인

    사각 박스

    BZE7 시리즈
    금속 하우징 ● 대각선 측면 장착 ● IP65(부트씰 포함) 밀폐 ● 62,3mm x 25mm 장착 구멍 ● CE 승인

    사각 박스

    SL1 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 사전 설치된 케이블 글랜드 ● 25mm 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    BZV6 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    BZE6 시리즈
    금속 하우징 ● 측면 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    GLC 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    엘리베이터 및 리프트
    주거 및 상업용 엘리베이터와 리프트에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    LS 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    GLD 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 플라스틱 하우징 ● IP66/67 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLE 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    200LS 시리즈
    금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    GLL 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 플라스틱 하우징 ● 일체형 액추에이터 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22 mm 장착 ● cULus/CE/CCC 승인

    사각 박스

    14CE 시리즈
    유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    VB 시리즈
    소형 금속 하우징 ● IP65 ● 42mm 장착 센터

    사각 박스

    914CE 시리즈
    북미용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● cURus/CE 승인

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    8
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches 데이터시트 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches 데이터시트 English 1.2MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches 데이터시트 English 304.5KB
    pdf International Compact Limit Switches LS Series 카탈로그 정보 English 365.6KB
    pdf Compact Enclosed Switches E6/V6 Series 카탈로그 정보 English 1.1MB
    pdf Compact Limit Switches SL1 Series 카탈로그 정보 English 650.9KB
    pdf Compact Limit Switches LS/200LS Series 카탈로그 정보 English 1.6MB
    pdf Compact Pre-Wired Enclosed Switches LN Series 카탈로그 정보 English 263KB