반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  커넥터  위치  전기 정격
84828 나사 2개(꺼짐-켜짐), 단자 3개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
84829 나사 3개(꺼짐-켜짐-시작), 단자 3개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
84830 나사 3개(켜짐-꺼짐-켜짐), 단자 6개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
89947 나사 2개(꺼짐-켜짐(2 회로)), 단자 6개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
  • 페이지
    24
    사각 박스

    키 스위치
    키 액션 ● 2, 3 또는 4위치 스위칭 ● 슬라이딩 접촉부 ● 일체형 커넥터 ● 나사 단자 ● 환경적으로 안전

    사각 박스

    안전 스위치
    핵심 안전 응용 분야의 경우, 스위치에 키 작동식 인터로크, 케이블 풀, 힌지 마운트, 리미트 및 비접촉 옵션이 포함됩니다.

    사각 박스

    키 및 로터리 스위치
    키 또는 노브 옵션 ● 2, 3, 4 위치 옵션 ● 환경적으로 안전 ● 인테그럴 및 나사 단자

    사각 박스

    키 인터록 스위치
    키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계된 시리즈. 글로벌 승인용으로 설계된 스위치

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    GKE 시리즈
    유리 충전 폴리에스터 하우징 ● IEC 20mm 장착 ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X(실내), 12, 13 ● 은 접점

    사각 박스

    GKM 시리즈
    대부분의 키 작동식 제품 ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● 케이블 또는 커넥터 연결 옵션

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    GKN 시리즈
    다용도, 다양한 옵션 ● cULus, CE, CCC, S-마크, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4X(실내), 12, 13 ● 은 접점

    사각 박스

    GK 시리즈
    대형 도어/케이지용 금속 본체 ● 고유 마찰 특징 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    폐기물 처리
    폐기물 취급 및 관리 분야에서 사용되는 마이크로 스위치 리미트 스위치.

    사각 박스

    제어 및 모니터
    혹한 환경에서 작동하는 차량 제어 및 모니터: 아워미터, 시프터, 방향 지시등, 릴레이 등

    사각 박스

    작업자 제어 장치
    제어 장치에는 시프터, 방향 지시등, e-스톱 스위치, 맞춤형 제어 장치, 키 스위치 및 로터리 스위치가 포함됩니다.

    사각 박스

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m ● Fast, aim-and-scan ● 컴팩트 ● Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    사각 박스

    조종석 제어
    복사

    사각 박스

    항공우주 및 방위
    Honeywell의 특허받은 기술 및 우수한 엔지니어링 기술은 개별 구성부터 파일럿 인터페이스 및 통합 제어에 이르는 전자기계 시스템을 제공합니다.

    사각 박스

    항공우주
    대기, 항공, 지상 및 군수품의 요구사항을 충족하는 성능의 밀리터리 등급 기술이 적용된 가장 혹독한 조건에서 사용되는 스위치 및 센서

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.

    사각 박스

    프론트 로더 분야 개요
    Honeywell S&C 센서, 스위치 및 제어 장치는 프론트 로더 분야 전반에 걸쳐 찾을 수 있습니다. 이 제품들은 작동자/승차 제어 장치, 자동화 가이드, 자산 추적기로 사용되며 안전과 편의를 제공합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    20
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch 데이터시트 영어 1.4MB
    pdf GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch 데이터시트 영어 1.4MB
    pdf Rotary Switches Datasheet 데이터시트 영어 543.9KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet 데이터시트 영어 3.2MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch 데이터시트 영어 1MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet 데이터시트 영어 7.6MB
    pdf 50017382: GKN Series Safety Interlock Switch 설치 지침 및 승인 문서 영어 450.1KB
    pdf 50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) 설치 지침 및 승인 문서 영어 358.4KB
    pdf PK 81591: GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch 설치 지침 및 승인 문서 영어 1.3MB
    pdf PK 80108: GKR/GKL Series Dual Entry Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch 설치 지침 및 승인 문서 영어 1.3MB
    pdf PK 81590: GK Series Key Operated Safety Interlock Switch, Issue 3 설치 지침 및 승인 문서 영어 111.8KB
    pdf PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch 설치 지침 및 승인 문서 영어 548KB
    pdf 50011906: GKE Series Dual Entry Key Operated Switch 설치 지침 및 승인 문서 영어 518.9KB
    pdf 50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) 설치 지침 및 승인 문서 영어 356.2KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide 제품 라인 가이드 영어 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 제품 가이드 영어 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 제품 가이드 영어 1.4MB
    pdf Summary of Key EC Requirements 기술 정보 영어 89.1KB
    pdf MICRO SWITCH GKN Series Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree 제품 형명 체계 영어 842.7KB
    pdf MICRO SWITCH GKR/L Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree 제품 형명 체계 영어 952.5KB