반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  커넥터  입력  출력
060-F482-02 신규 ±5G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-03 ±10G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-04 ±20G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-05 ±50G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-06 ±100G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-07 ±200G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F842-01 ±50G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-H959-01 ±10G 해당 없음 전압 해당 없음
060-H959-03 ±1G 해당 없음 전압 해당 없음
060-J077-03 ±5G 측면 출력 전압 해당 없음
060-J078-01 ±80G(±50G, 수중 케이블 포함) 상단 출력 정전류 해당 없음
060-J126-01 5G 상단 출력 전압 50G에 대해 4mA~20mA
060-J132-02 ±2G 측면 출력 전압 해당 없음
060-K311-01 100 mV/G 측면 출력 정전류 해당 없음
  • 페이지
    12
    사각 박스

    범용 가속도계
    다중 구조 및 장착 옵션이 있는 가속도계 ● 0Hz ~ 10kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    소형 가속도계
    산업 및 자동화 적용 분야용 로우 프로파일 가속도계 ● 2Hz 최대 30kHz ● IEPE, mV/G, 분리 ac 또는 전하 출력(pC/G)

    사각 박스

    온도 및 진동 - 모델 MAT53
    범용 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 온도(전류) 및 진동(mV) 출력

    사각 박스

    모델 MA11
    범용 가속도계 ● 커넥터, 일체형 케이블 또는 수중 케이블 버전 사용 가능 ● ±50G 또는 ±80G 동적 범위

    사각 박스

    모델 JTF
    범용 가속도계 ● 최저 0Hz까지 작동 ● 간편한 교정 ● ±5G~±200G 동적 범위

    사각 박스

    모델 MA15
    범용 가속도계 ● 전류 출력 ● 매칭 커넥터 또는 일체형 케이블 ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 홀 ● 50 G 동적 범위

    사각 박스

    모델 MA12
    범용 가속도계 ● 커넥터 또는 일체형 케이블 버전 사용 가능 ● ±80G 동적 범위

    사각 박스

    전압
    압전 가속도계 ● 0Hz 작동, 0Hz ~ 1800Hz 사용 가능 범위 ● mV/G 또는 G에 비례하는 4mA~20mA 2선 출력

    사각 박스

    전하 출력
    자가발전 로우 프로파일 압전 가속도계 ● 10kHz, 18kHz, 30kHz ● 전하 출력 또는 향상된 감도 출력(pC/G)

    사각 박스

    모델 MAQ13
    범용 전하 출력 소형 가속도계 ● 상단 출력 케이블 ● 10-32 UNF 피메일 장착 홀 ● ±800G 동적 범위

    사각 박스

    정전류
    정전류 저출력 임피던스 출력을 가진 압전 가속도계 ● 2Hz 최대 10kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    모델 MAQ14
    범용 전하 출력 소형 가속도계 ● 측면 케이블 또는 커넥터 ● 1/4-28 UNF 또는 10-32 UNF 장착 홀 ● ±1000G 동적 범위

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet 데이터시트 English 212.2KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink