반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  제품 유형  패키지 유형  자석 액추에이터 유형
VG481V1 Back biased Hall-effect speed Sensor IC 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 해당 없음
VM721D1 이방성 자기 저항(AMR) 속도 및 방향 센서 IC 2핀 SIP, 500개/백 AMR 브리지 배열
  • 페이지
    8
    사각 박스

    속도 및 방향, 속도 센서 IC
    VM 시리즈는 속도, 방향, 링 자석 엔코더 타겟의 위치를 탐지합니다. VF401은 가는 피치 링 자석을 감지합니다. VF526DT는 속도와 방향 출력 모두를 제공합니다. VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    사각 박스

    자기 센서 IC 및 부가 가치
    패키지

    각도, 위치 및 속도 감지용 디지털 또는 선형 출력의 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC, 부가가치 패키지

    사각 박스

    APS00B 각도 센서 IC
    고해상도 자기 저항 변위 ● SOIC-8 패키지 ● 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력

    사각 박스

    VF526DT
    속도 및 방향 출력을 갖춘 래칭 듀얼 홀 이팩트 디지털 센서 IC ● SOT-89B(포켓 테이프 앤 릴) 패키지 ● 듀얼 싱킹 출력

    사각 박스

    표준 파워 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351RT, SM451R), 14G 일반, 20 G 최대(SM353RT, SM453R) ● 3 ~ 24Vdc

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    VM 시리즈
    이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC ● 링 자석 엔코더 타겟의 속도, 방향, 위치 감지

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink