반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160884==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  총전력량  와트 밀도
C3200-6095 10W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6095A 10W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6136 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6136A 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6138 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6138A 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6142 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6142A 15W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6144 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6144A 60W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6145 20W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6145A 20W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6153 80W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6153A 80W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6154 30W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6154A 30W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6158 60W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6158A 60W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6159 120W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6159A 120W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6160 30W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6160A 30W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6162 120W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6162A 120W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6199 30W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6199A 30W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6208 37.5W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6208A 37.5W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6209 75W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6209A 75W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6210 150W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6210A 150W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6211 37.5W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6211A 37.5W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6215 75W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6215A 75W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6216 150W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6216A 150W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6238 40W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6238A 40W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6239 80W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6239A 80W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6242 80W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6242A 80W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6243 160W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6243A 160W 1,55W/cm²[10W/in²]
C3200-6250 60W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6250A 60W 0,39W/cm²[2.5W/in²]
C3200-6251 120W 0,78W/cm²[5W/in²]
C3200-6251A 120W 0,78W/cm²[5W/in²]
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    7
    사각 박스

    플렉서블 히터
    플랫, 주조 형상, 나선형 랩, 합성 및 고온 구성. 단일, 다중 또는 가변 와트로 사용 가능합니다. 맞춤형 버전입니다.

    사각 박스

    C3400 시리즈
    Kapton® 절연 또는 Kapton 절연 고온 ● 씬 프로파일 및/또는 낮은 재료 가스배출이 요구되는 곳에서 사용 ● 다양한 지오메트리

    사각 박스

    C3200 시리즈
    화학적으로 에칭된 실리콘 ● 다중 와트 밀도 또는 다양한 트레이스 지오메트리가 필요한 곳에서 사용 ● 다양한 지오메트리

    사각 박스

    의료 솔루션
    중요 의료 장비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 센서, 스위치 및 바코드 디코딩 제품

    사각 박스

    습도, 열 및 플렉서블 히터 제품
    다양한 습도 센서 및 벽 장착형 트랜스듀서, 온도 감지 요소, 서모스탯/열 스위치 및 플렉서블 히터가 있습니다.

    사각 박스

    살균기
    Honeywell의 서미스터 및 플렉서블 히터는 소독기, 오토클레이브 및 혈액 냉장고용으로 융통성과 비용 절감의 효과가 있습니다.

    사각 박스

    오토클레이브
    Honeywell의 서미스터 및 플렉서블 히터는 소독기, 오토클레이브 및 혈액 냉장고용으로 융통성과 비용 절감의 효과가 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    4
    pdf Flexible Heaters 제품 라인 가이드 English 134.8KB
    pdf Flexible Heaters Meet Medical Industry Autoclave Requirements 응용 분야 노트 English 1.1MB
    pdf Total Thermal Management Solution for Ventilator Condensation Applications 응용 분야 노트 English 165KB
    pdf Sensors and Flexible Heaters in Infusion Pump Applications 응용 분야 노트 English 1.8MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink