검색 결과
제품 | 채널 수 | 디스플레이 유형 | 케이스 재질 |
---|
에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.
당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.
페이지 | |
---|---|
![]() |
온도 모니터링 고도의 정확성 ● 비접촉 무선 원격 측정 기술 ● 디지털 코딩 방식의 원격 측정 전송 ● ≤6 채널 ● 프로그래밍 가능한 알람 설정점 |
![]() |
환자 모니터링/급성 테스트 환자 모니터는 임상 환경에서 환자의 생체 신호를 모니터링하고 표시하는 데 사용됩니다. |
![]() |
6655 시리즈 공기-가스/표면 ● NTC ● 페놀 서모스탯형 패키지 |
![]() |
500 시리즈 공기-가스/액침/표면 ● NTC ● 플라스틱, 알루미늄, 스테인리스강, 에폭시, 세라믹 또는 카이나 충전, 주석 또는 니켈 도금 구리 |
![]() |
군용 육상 차량 군수 차량용 Honeywell 센서 및 스위치 |
![]() |
군용 폭탄 및 미사일 랙 Honeywell 구성 요소는 설계 유연성과 다양한 플랫폼에서 시스템의 재사용 가능성을 특징으로 합니다. |
![]() |
300 FW 시리즈 투피스 ECKO 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹 |
![]() |
엔진 Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. |
![]() |
엘리베이터 및 리프트 주거 및 상업용 엘리베이터와 리프트에 사용되는 센서 및 스위치. |
![]() |
근접 센서 ECKO(Eddy Current Killed Oscillator) 및 홀 이펙트를 포함한 다양한 기술의 환경적으로 안전한 근접 센서. |
![]() |
SS490 시리즈 선형 센서 IC 홀 이펙트 ● 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 선형 싱킹 또는 소싱 출력 |
![]() |
밸브 및 액추에이터 밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치. |
![]() |
채광/건설 차량 Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. |
![]() |
HVAC/R 센서 및 스위치 쾌적한 실내 환경을 유지하도록 지원하는 난방, 환기 및 컨디셔닝(HVAC/R) 시스템용 솔루션 |
![]() |
트랜스미션 Honeywell 제품은 변속 위치 및 토크 측정과 함께 속도, 압력 및 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. |
![]() |
기계, 안전, 공장 현장 |
![]() |
아날로그 원격 측정(WDC) 토크 트랜스듀서 토크, HP 및 RPM 감지 ● 비접촉 무선 원격 측정 기술로 열전쌍 데이터 전송 ● RF 변조 유형은 FSK 및 PWM을 포함합니다. |
![]() |
Test and Measurement 장비 설명 없음 |
![]() |
슬립 링 토크 트랜스듀서 슬립 링 기반 토크 트랜스듀서 ● 0,07Nm~11300Nm 용량 ● 장기간 안정성을 위한 온도 경화 스테인리스강 |
![]() |
전류 센서 전원 관리를 위한 정확하고 빠른 응답을 제공합니다. 조정 가능한 선형, 널 밸런스, 디지털 및 선형 전류 센서를 제공합니다. |
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
---|
Test Tab