반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  출력 전압(피크 투 피크) 최소  작동 주파수  직경
3009AN 34Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010A 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010A25 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN25 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN30 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN40 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN50 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010H20 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010HTB 25Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010S20 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010S30 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3014 17Vp-p 60kHz 9,5mm[0.375인치]
3015A 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015A17 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015A35 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015HTB 15Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015HTB15 15Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015S13 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015SS13 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015SS25 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3024 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3025 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3025A17 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3025A35 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3025S13 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3025SS13 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3025SS25 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3029AN 170Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030A 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030A25 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030AN 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030AN25 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030AN30 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030AN40 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030AN50 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030H20 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030HTB 125Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030HTB25 125Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030S20 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3030S30 190Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3039AN 40Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040A 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040A25 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040AN 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040AN25 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040AN30 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040AN40 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040AN50 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3040H20 70Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
  • 다음 26개 결과 보기
  • 페이지
    2
    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    운송 VRS Thrumold 시리즈
    헤비듀티, 비포장 도로 및 건설용 차량의 회전 샤프트 속도 및 위치를 판별하여 엔진 타이밍 및 트랜스미션 속도를 제공합니다.

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink