반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기관 승인 및 표준  하우징 재질  액추에이터
GSXA42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 사이드로터리
GSXA42B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 핀 플런저
GSXA42C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 탑롤러 플런저
GSXA42D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 탑롤러 레버
GSXA46A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 사이드로터리
GSXA46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 핀 플런저
GSXA46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 탑롤러 플런저
GSXA46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 탑롤러 레버
GSXC42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 사이드로터리
GSXC46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 핀 플런저
GSXC46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 탑롤러 플런저
GSXC46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO 알루미늄 탑롤러 레버
  • 페이지
    14
    사각 박스

    위험 지역 리미트 스위치
    혹한 및 폭발 환경의 경우, 스위치 옵션에는 비스파킹 액추에이터, 캡티브 커버 나사, 접지 나사 및 은/금 접점이 포함됩니다.

    사각 박스

    위험 지역 스위치 및 센서
    위험한 환경과 폭발 환경에 적합한 Honeywell 스위치 및 센서

    사각 박스

    리미트 스위치
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    사각 박스

    14CE100 시리즈
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    GSX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    EX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    GXS 시리즈
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    BX2 시리즈
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 및 2: Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    LSX 시리즈
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    CX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    BX 시리즈
    EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    밸브 - 수동 프로세스 개요
    산업 시설의 수동 프로세스 밸브는 액체, 기체, 슬러리 또는 스트림의 흐름을 제어합니다. 80%는 작동자가 수동으로 밸브를 열거나 닫거나 밸브를 제어해야 합니다.

    사각 박스

    밸브 - 포지셔너 및 액추에이터 개요
    밸브 액추에이터는 공정 제어 시스템에서 밸브를 자동으로 열고 닫는 데 사용되는 공압식 또는 전자식 메커니즘입니다. 밸브 액추에이터는 선형 또는 로터리 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    18
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches 데이터시트 English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches 데이터시트 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications 데이터시트 English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches 데이터시트 English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches 데이터시트 English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches 데이터시트 English 3.2MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch 설치 안내 English 754.9KB
    pdf 50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch 설치 안내 English 2.8MB
    pdf 50096377: Installation Instructions, Wireless Hazardous Area Limit Switches, WBX Series 설치 안내 English 2.7MB
    pdf 50047766: MICRO SWITCH BX2 Series Explosion-Proof Limit Switch (Stainless Steel) 설치 안내 English 3.7MB
    pdf 32305329: Installation and Technical Manual, ISA100 Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series 설치 안내 English 3MB
    pdf 32307000: Installation and Technical Manual, Limitless™ Point-to-Point Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series 설치 안내 English 3.3MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Switches Line Guide - Issues 3 제품 라인 가이드 English 501.6KB
    pdf White Paper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom 백서 English 2.5MB
    pdf Guide to Hazardous Location Approvals: MICRO SWITCH Hazardous Area Limit Switches 위험 장소 승인 문서 English 2.8MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix 위험 장소 승인 문서 English 524.2KB
    pdf MICRO SWITCH CLSX Hazardous Area Safety Switch Nomenclature Tree 제품 형명 체계 English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure 브로셔 English 24.3MB