반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  압력 범위  측정 유형  포트 스타일  전기 연결
13C0500PA1K 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C0500PA4K 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C0500PA4L 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C0500PA6K 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C0500PS1K 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C0500PS1L 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C0500PS5L 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PA1K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PA1L 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PA4K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PA6K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PS1K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PS1L 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PS4K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PS5K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PS5L 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C1000PS6K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C2000PA1L 0psi~2000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C2000PA4K 0psi~2000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C2000PA5K 0psi~2000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C2000PS1K 0psi~2000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C2000PS5L 0psi~2000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PA1K 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PA1L 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PA4K 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PA5K 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PS1L 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PS5K 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PS5L 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C3000PS6K 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PA1K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PA1L 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PA4K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PA5K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PA5L 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PA6K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS1K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS1L 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS4K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS4L 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS5K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS5L 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13C5000PS6K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13U0500PA0K 0psi~500psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13U1000PA0K 0psi~1000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13U3000PA0K 0psi~3000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
13U5000PA0K 0psi~5000psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
19C003PG1K 0psi~3psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
19C003PG1L 0psi~3psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
19C003PG2K 0psi~3psi 해당 없음 해당 없음 해당 없음
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    14
    사각 박스

    헤비듀티 압력 트랜스듀서
    가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. 당사의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 및 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.

    사각 박스

    SPT 시리즈
    증폭 및 비증폭 ● 절대, 게이지, 밀폐형 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-5000psi

    사각 박스

    PX2 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지, 벤트형 게이지 ● 304 SS ● 1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi

    사각 박스

    PX3 시리즈
    증폭 ● ±1%FSS 일반 TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● Brass C36000 ● 1bar~50bar | 15psi~700psi

    사각 박스

    트랜스미션
    Honeywell 제품은 변속 위치 및 토크 측정과 함께 속도, 압력 및 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    MLH 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 게이지 및 밀폐형 게이지 ● 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체 ● 6bar~550bar | 0psi~8000psi

    사각 박스

    냉동
    산업용 냉동에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    의료 솔루션
    중요 의료 장비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 센서, 스위치 및 바코드 디코딩 제품

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    53
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 1.9MB
    pdf 19 mm Series 데이터시트 English 1.8MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 1.6MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 2.2MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors 데이터시트 English 705.4KB
    pdf 13 mm Series 데이터시트 English 866.9KB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 데이터시트 중국어 간체 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 데이터시트 독일어 1.9MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 데이터시트 스페인어 1.9MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.8MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.2MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.1MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 설치 안내 중국어 간체 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie 설치 안내 독일어 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 설치 안내 스페인어 1.2MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers Line Guide 제품 라인 가이드 English 538.1KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 762.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 647.8KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 729.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 473.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 모델 English 744.4KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications 응용 분야 노트 English 819.1KB
    pdf Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder 응용 분야 노트 English 72.8KB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors 응용 분야 노트 English 502.5KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration 응용 분야 노트 English 908.7KB
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas 응용 분야 노트 English 70.8KB
    pdf Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator 응용 분야 노트 English 82.3KB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems 응용 분야 노트 English 189.2KB
    pdf Industrial Refrigerant System Pressures 응용 분야 노트 English 104.2KB
    pdf Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters 응용 분야 노트 English 203KB
    pdf Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides 응용 분야 노트 English 79.8KB
    pdf Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment 응용 분야 노트 English 352.7KB
    pdf Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers 응용 분야 노트 English 206.2KB
    pdf Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller 응용 분야 노트 English 477.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 기술 정보 English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance 기술 정보 English 38.4KB
  • 다음 3개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink