반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  온도 보정  압력 범위  측정 유형
24PC01SMT 없음 ±1psi 습식-습식 차동
24PC05SMT 없음 ±5psi 습식-습식 차동
24PC15SMT 없음 ±15psi 습식-습식 차동
24PCAFA2G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCAFA6D 없음 ±1psi 차동
24PCAFA6G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCAFB2G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCAFB6G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCAFD6G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCAND6G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCBFA2G 없음 0psi~1psi 게이지
24PCBFA6D 없음 ±5psi 차동
24PCBFA6G 없음 0psi~5psi 게이지
24PCBFB2G 없음 0psi~5psi 게이지
24PCBFB6G 없음 0psi~5psi 게이지
24PCBFD6G 없음 0psi~5psi 게이지
24PCBFJ2G 없음 0psi~5psi 게이지
24PCBND6G 없음 0psi~5psi 게이지
24PCCFA2G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCCFA6A 없음 0psi~15psi 절대
24PCCFA6D 없음 ±15psi 차동
24PCCFA6G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCCFB6G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCCFD6A 없음 0psi~15psi 절대
24PCCFD6G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCCFG6G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCCFH2G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCCFH6G 없음 0psi~15psi 게이지
24PCDFA2G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCDFA6A 없음 0psi~30psi 절대
24PCDFA6D 없음 ±30psi 차동
24PCDFA6G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCDFB2G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCDFB6G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCDFC6G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCDFD6A 없음 0psi~30psi 절대
24PCDFD6G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCDFG6G 0psi~30psi 게이지
24PCDND6G 없음 0psi~30psi 게이지
24PCEFA6D 없음 0psi~0.5psi 차동
24PCEFA6G 없음 0psi~0.5psi 게이지
24PCEFB2G 없음 0psi~0.5psi 게이지
24PCEFB6D 없음 ±0.5psi 차동
24PCEFD6G 없음 0psi~0.5psi 게이지
24PCEFJ6G 없음 0psi~0.5psi 게이지
24PCFFA2G 없음 0psi~100psi 게이지
24PCFFA6D 없음 ±100psi 차동
24PCFFA6G 없음 0psi~100psi 게이지
24PCFFB2G 없음 0psi~100psi 게이지
24PCFFB6G 없음 0psi~100psi 게이지
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    12
    사각 박스

    보드 장착 압력 센서
    산업용 등급 센서 제품 라인: 미디어 격리 설계, 다중 포트 및 콘센트, 전기 구성, 0psi - 250psi 범위를 갖추었습니다.

    사각 박스

    혈압 모니터링
    Honeywell 보드 장착 압력 센서는 혈압 측정을 위한 혈압 모니터에 사용될 수 있습니다.

    사각 박스

    압력 센서 및 트랜스듀서
    보드 장착 또는 헤비듀티 압력 측정 솔루션, 다양한 포트, 커넥터, 출력 및 압력 범위를 선택하여 쉽게 구성할 수 있습니다.

    사각 박스

    ASDX 시리즈
    보정됨 ● ±2%FSS 최대 TEB ● 절대, 차동, 게이지 ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● ASIC- 향상된 출력 ● 비용 효율적

    사각 박스

    비증폭 보드 장착 압력 센서
    사용자가 센서의 출력 신호의 최대 해상도를 유지하면서 자체 증폭을 수행할 수 있습니다.

    사각 박스

    취입기
    Honeywell TruStability® & ASDX 시리즈 압력 센서는 내시경 시술시 주입기 압력을 모니터링하는 데 사용됩니다.

    사각 박스

    기본 NBP 시리즈
    비보정 ● 저압 ● 절대, 게이지 ● mV 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 정확도: ±0.25%FSS BFSL ● 비용 효율적

    사각 박스

    기본 IBP 시리즈
    보정됨 ● 저압 ● 게이지 ● mV 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 정확도: ±0.25%FSS BFS ● 비용 효율적

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    증폭 보드 장착 압력 센서
    센서의 출력 신호를 높여주는 추가 전자 장치가 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    SDX 시리즈
    보정됨 ● 보정 ●mV 출력 ● 저소음 ● 소형 크기 ● 고임피던스 ● 내부식성 ● 최고 등급 사용 가능

    사각 박스

    의료 솔루션
    중요 의료 장비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 센서, 스위치 및 바코드 디코딩 제품

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    220
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 1.1MB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi 데이터시트 English 693KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 2.8MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 데이터시트 English 727.3KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi 데이터시트 English 690.7KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 데이터시트 English 5MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi 데이터시트 English 954.2KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp 데이터시트 English 2.9MB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 데이터시트 English 210.1KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 2.9MB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 데이터시트 English 571.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp 데이터시트 English 1.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 데이터시트 English 4.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp 데이터시트 English 2.3MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp 데이터시트 English 1.3MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 데이터시트 English 3.5MB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) 데이터시트 English 73.2KB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) 데이터시트 English 194KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) 데이터시트 English 76.4KB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) 데이터시트 English 300.7KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) 데이터시트 English 111.7KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) 데이터시트 English 93.7KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 3.5MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 설치 안내 English 778.4KB
    pdf 26PC SMT Series Sensors 설치 안내 English 122.6KB
    pdf 24PC SMT Series Sensors 설치 안내 English 146.2KB
    pdf 26PC Series Sensors 설치 안내 English 645.6KB
    pdf 24PC Series Sensors 설치 안내 English 695KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 설치 안내 English 3.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series 설치 안내 English 1.5MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 설치 안내 English 1.6MB
    pdf ASDX Series, Digital Output 설치 안내 English 615.5KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 설치 안내 English 2.3MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 설치 안내 English 3.8MB
    pdf ASDX Series, Analog Output 설치 안내 English 577.3KB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 설치 안내 중국어 간체 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 설치 안내 독일어 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 설치 안내 일본어 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 설치 안내 스페인어 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 설치 안내 스페인어 1.6MB
    pdf Board Mount Pressure Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 183.5KB
    pdf Value-Added Solutions: Pressure and Thermal Products 제품 가이드 English 359.4KB
    pdf ABP Series DIP AN Dry Media CAD Model.stp CAD 모델 English 631.1KB
    pdf 2XPCXXC6D CAD Model.stp CAD 모델 English 167.3KB
    pdf 2XPCXXSMT CAD Model.stp CAD 모델 English 197.5KB
    pdf 2XPCXXH2G CAD Model.stp CAD 모델 English 176KB
  • 다음 50개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink