반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160858==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  제품 유형  장착  시간  정확도  단자부
20034 디럭스 ac 2나사 100K ±0.02% 도선
20042 디럭스 ac 3나사 100K ±0.02% 도선
20045 디럭스 ac 3나사 100K ±0.02% 도선
20082 디럭스 ac 2나사 100K ±0.02% 나사
20111 디럭스 ac 3나사 100K ±0.02% 나사
20171 디럭스 ac 리테이너 100K ±0.02% 나사
20186 디럭스 ac 2나사 100K ±0.02% 1/4인치
28106 다중 범위 ac 리테이너 100K ±0.02% 1/4인치 블레이드
28110 다중 범위 ac 리테이너 100K ±0.02% 1/4인치 쇼트 블레이드
82007 쿼츠 표준 2나사 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 직선
82025 쿼츠 표준 나사 2개(구멍 없음) 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
82040 쿼츠 표준 리테이너 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 상향
82042 쿼츠 표준 리테이너 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 직선
85009 쿼츠 + 아워미터 2.5 직경 스터업 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85010 쿼츠 + 아워미터 직사각형 스터럽 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85017 쿼츠 + 아워미터 2.27 직경 스터업 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85019 쿼츠 + 아워미터 2.5 직경 컵 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85023 쿼츠 + 아워미터 직사각형 스터럽 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85036 쿼츠 + 아워미터 2.27 직경 컵 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85098 쿼츠 + 아워미터 2.5 직경 컵 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85102 쿼츠 + 아워미터 2.27 직경 컵 100K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85110 쿼츠 + 아워미터 직사각형 스터럽 100K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85133 쿼츠 + 아워미터 2.5 직경 컵 100K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85236 쿼츠 + 아워미터 3나사 10K ±0.02% 스터드 #8-32
85242 쿼츠 + 아워미터 2.5 직경 항공기 10K ±0.02% 스터드 #8-32
85312 쿼츠 + 아워미터 3나사 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85319 쿼츠 + 아워미터 3나사 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
85325 쿼츠 + 아워미터 3나사 10K ±0.02% 스터드 #8-32
85346 쿼츠 + 아워미터 2.27 직경 컵 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 직선
85371 쿼츠 + 아워미터 2.27 직경 컵 10K ±0.02% 1/4인치 메일 블레이드 - 하향
LM-HH2AS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0~99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
LM-HH3AS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0~99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
LM-HH4AS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0~99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
LM-HHFAS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0~99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
  • 페이지
    19
    사각 박스

    아워미터
    다중 전원, 디스플레이, 형상 및 데이터 옵션 ● 아날로그 또는 LCD 디스플레이 ● ac/dc, ac 또는 dc ● 충격 및 진동 내성

    사각 박스

    dc 아워미터
    UL/CSA ● MIL-M-3971 ● IP66 ● 4.5Vdc~110Vdc ● 메일 블레이드, 패커드 커넥터, 스페이드, 스터드 및 도이치 단자 ● 아날로그 및 디지털

    사각 박스

    ac/dc 아워미터 - LM 시리즈
    디지털, 백라이트 미터 ● UL/CE ● IP67 밀폐된, 충격에 강한 케이스 ● 9 V - 64 V dc/ac (50 Hz - 500 Hz) 작동

    사각 박스

    ac 아워미터
    0~99,999.9시간 ● IP66/65 ● 24Vac~264Vac ● 50Hz 또는 60Hz ● 나사, 스페이드 또는 도선 ● 아날로그 및 디지털 버전

    사각 박스

    20000 시리즈
    0 - 99,999.9 ● IP65 ● 24Vac, 120Vac, 240Vac/50Hz, 60Hz ● ±0.02 정확도 ● UL, CE, CSA ● 나사, 도선 ● 3mm 수치

    사각 박스

    82400 시리즈
    0 - 9999,9 ● IP66 ● 10Vdc~80Vdc(극성 둔감) ● ±0.02 정확도 ● 1/4in 스페이드 ● 3mm 수치

    사각 박스

    28100 시리즈
    0 - 99,999.9 ● IP66(전면) ● 90Vac~264Vac/50Hz, 60Hz ● ±0.02 정확도 ● UL, CE, CSA ●1/4in 스페이드 ● 3mm 수치

    사각 박스

    85000 시리즈
    10,000 시간 버전 표준 ● IP66 ● 5Vdc~110Vdc ● ±0.02 정확도 ● UL, CSA ● 1/4in 메일 블레이드, 8-32 스터드, Deutsch, Packard ● 3mm 수치

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    제어 및 모니터
    혹한 환경에서 작동하는 차량 제어 및 모니터: 아워미터, 시프터, 방향 지시등, 릴레이 등

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    작업자 제어 장치
    제어 장치에는 시프터, 방향 지시등, e-스톱 스위치, 맞춤형 제어 장치, 키 스위치 및 로터리 스위치가 포함됩니다.

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    문의
    전화, 이메일 또는 우편으로 연락하시겠습니까?

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.

    사각 박스

    센서
    유량, 전류, 변위, 힘, 히터, 습도, 적외선, 마그네틱, 위치, 압력, 근접 및 온도

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    7
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet 데이터시트 English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters 데이터시트 English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 설치 안내 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 제품 라인 가이드 English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters 사례 연구 English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters 백서 English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 제품 형명 체계 English 887.5KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink