반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  구성  외경  속도  정확도
D27B14XGABNTB 팬케이크 베어 2.75인치 듀얼(1X 및 16X) ±25각분
D30D12XGASNTB 팬케이크 간편 하우징, 변압기 3.00인치 듀얼(1X 및 16X) ±420각분
D30H04XGAG4TB 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복되지 않음 3.00인치 듀얼(1X 및 16X) ±25각분
D30P12XGASNTB 팬케이크 간편 하우징, 변압기 없음, 중복되지 않음 3.00인치 듀얼(1X 및 16X) ±25각분
S10H01XHAGNXG 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복 1.06인치 싱글(1X) ±420각분
S10H01XHAGNYG 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복되지 않음 1.06인치 싱글(1X) ±420각분
S27B14XGABNYG 팬케이크 베어 2.75인치 싱글(1X) ±420각분
  • 페이지
    28
    사각 박스

    리졸버
    리졸버는 기계적인 샤프트 위치를 실제 샤프트 각도를 나타내는 전기 신호로 변환합니다.

    사각 박스

    포텐셔미터
    회전 운동을 전압이나 전류의 매끄러운 저항 변화로 변환하며, 주로 위치 트랜스듀서를 제어하는 데 사용됩니다.

    사각 박스

    정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 0.25% 정확도, IP67 밀폐, 3천만회의 수명 주기 제공

    사각 박스

    서멧 포텐셔미터
    컴팩트하고 견고한 후막 장치로 다양한 작동 온도에서 안정적. 높은 전력 손실 및 향상된 저항 온도 계수

    사각 박스

    전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 군수용으로 개발된 정밀 기술

    사각 박스

    RV4 시리즈
    380의 군용 버전 ● 2W 정격 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    53C 시리즈
    380의 저가 버전 ● 2W 정격 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    RV6 시리즈
    392의 군용 버전 ● 0.5W 정격 ● 0.125in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    SensorCube 시리즈
    1W 밀폐 구조 정밀도 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 1kOhm ~ 10kOhm 저항

    사각 박스

    380 시리즈
    전도성 플라스틱 포트 ● 2W 정격 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    380/RV4/485/53C/385 시리즈
    2W 전도성 플라스틱 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 스테인리스 하우징

    사각 박스

    73 시리즈
    2W, 10턴 구조 권선 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 유리로 채워진 나일론 하우징

    사각 박스

    392 시리즈
    원본 버전 ● 0.5W 정격 ● 0.125in 직경 샤프트 ● 100Ohm ~ 5mOhm 저항, 포함

    사각 박스

    640 시리즈
    0.5W 최대. 쓰루 샤프트, 로우 프로파일 하우징 전도성 플라스틱 포트 ● 강화 열가소성 하우징

    사각 박스

    392/RV6 시리즈
    0.5W 산업용/군용, 웨이브 솔더링 전도성 플라스틱 포트 ● 0.125in 직경 샤프트 ● 열가소성 하우징

    사각 박스

    MKV 시리즈
    1W 정밀 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 500Ohm ~ 20kOhm 저항

    사각 박스

    Honeywell Hawk™ 1인치 시리즈
    완전 수납형 리졸버 베어링/샤프트 ● 1in 직경 ● 1배속 ● 변압기(360°+ 기계식) 중복

    사각 박스

    군용 폭탄 및 미사일 랙
    Honeywell 구성 요소는 설계 유연성과 다양한 플랫폼에서 시스템의 재사용 가능성을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    모션 및 위치 센서
    엔코더, 각도/회전 포텐셔미터, 비접촉 홀 이펙트 위치 센서, 리졸버, 토크 및 가속도계

    사각 박스

    군용 육상 차량
    군수 차량용 Honeywell 센서 및 스위치

    사각 박스

    조종석 제어
    복사

    사각 박스

    Honeywell Hawk™ 3인치 시리즈
    여러 하우징 및 로터리 변압기로 구성된 리졸버 ● 3in 직경 ● 1배속, 1배속 및 16배속 ● 변압기(360°+ 기계식) 중복

    사각 박스

    항공우주 위치 측정
    가장 까다로운 항공우주 및 군수용으로 특별히 설계된 항공우주 위치 측정 제품입니다.

    사각 박스

    해군 응용 분야
    Honeywell 해군용 센서 및 스위치 엑셀.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    기내/환경 제어
    기내의 환경을 능동적으로 모니터링하고 관리할 수 있는 신뢰도 높고 정확한 센서.

    사각 박스

    군용 회전익 항공기
    Honeywell 군수용 회전익 항공기용 센서 및 스위치 엑셀.

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    37
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations 데이터시트 English 641.8KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers 데이터시트 English 6.8MB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration 데이터시트 English 432.7KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers 데이터시트 English 1014.9KB
    pdf AQMLT Series Harsh Duty Position Transducer 데이터시트 English 194.4KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Datasheet 데이터시트 English 515.9KB
    pdf Durastar Series Rodless Linear Position Transducer 데이터시트 English 186.1KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer 데이터시트 English 114.5KB
    pdf Longfellow II Metric Series Linear Position Transducer 데이터시트 English 167KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet 데이터시트 English 4MB
    pdf AQLT Series Harsh Duty Position Transducer 데이터시트 English 181.3KB
    pdf Longfellow II Series Linear Position Transducer 데이터시트 English 159.5KB
    pdf MLT Series 3/8 inch Diameter Linear Position Transducer 데이터시트 English 483.8KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer 데이터시트 English 119.1KB
    pdf LT Series 1/2 Inch Diameter Linear Position Transducer 데이터시트 English 253.3KB
    pdf Short Longfellow Series Linear Position Transducer 데이터시트 English 183.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse 데이터시트 독일어 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt 데이터시트 독일어 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada 데이터시트 스페인어 432.7KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones 데이터시트 스페인어 641.8KB
    pdf 640 Series Thru-Shaft Potentiometers Installation Instructions 설치 안내 English 283.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 설치 안내 English 3.7MB
    pdf 50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations 설치 안내 English 430.4KB
    pdf 50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration 설치 안내 English 153.5KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions 설치 안내 English 5.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen 설치 안내 독일어 430.4KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 설치 안내 독일어 153.5KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones 설치 안내 스페인어 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados 설치 안내 스페인어 153.5KB
    pdf Select Potentiometers and Position Sensors Cross Reference 제품 라인 가이드 English 226.4KB
    pdf Potentiometers 제품 라인 가이드 English 245.7KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers 응용 분야 노트 English 191.1KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series 응용 분야 노트 English 70.4KB
    pdf Anwendungshinweis: Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 3-Zoll-Serie, mehrere Ausführungen 응용 분야 노트 독일어 70.4KB
    pdf Nota de aplicación: Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones 응용 분야 노트 스페인어 70.4KB
    pdf Application in Injection Molding Machine (IJM) 기술 정보 English 480KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature 제품 형명 체계 English 370.3KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink