반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  커넥터  위치  전기 정격
84826 메트리팩 280 3개[꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
84828 나사 2개(꺼짐-켜짐), 단자 3개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
84829 나사 3개(꺼짐-켜짐-시작), 단자 3개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
84830 나사 3개(켜짐-꺼짐-켜짐), 단자 6개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
89165 메트리팩 280 3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
89477 메트리팩 280 4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
89697 메트리팩 280 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항)
89947 나사 2개(꺼짐-켜짐(2 회로)), 단자 6개 12Vdc, 20A; 24V, 10A; 48Vdc, 4A(저항)
  • 페이지
    8
    사각 박스

    키 및 로터리 스위치
    키 또는 노브 옵션 ● 2, 3, 4 위치 옵션 ● 환경적으로 안전 ● 인테그럴 및 나사 단자

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    작업자 제어 장치
    제어 장치에는 시프터, 방향 지시등, e-스톱 스위치, 맞춤형 제어 장치, 키 스위치 및 로터리 스위치가 포함됩니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    6
    pdf Rotary Switches Datasheet 데이터시트 영어 543.9KB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet 데이터시트 영어 7.6MB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet 데이터시트 영어 3.2MB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide 제품 라인 가이드 영어 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 제품 가이드 영어 1.4MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 제품 가이드 영어 1.8MB