검색 결과
제품 | 출력 | 작동력 | 공급 전압 | 공급 전류 | 신호 조정 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1865-11G-KDN | 아날로그 | 0psi~5psi | 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
1865-11G-LDN | 아날로그 | 0psi~5psi | 해당 없음 | 평균 1.5mA 최대 2.0mA | 비증폭 |
![]() |
1865-12G-KDN | 아날로그 | 0psi~10psi | 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
1865-12G-LDN | 아날로그 | 0psi~10psi | 해당 없음 | 평균 1.5mA 최대 2.0mA | 비증폭 |
![]() |
1865-13G-KDN | 아날로그 | 0psi~15psi | 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
1865-13G-LDN | 아날로그 | 0psi~15psi | 해당 없음 | 평균 1.5mA 최대 2.0mA | 비증폭 |
![]() |
1865-15G-KDN | 아날로그 | 0psi~25psi | 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
1865-15G-LDN | 아날로그 | 0psi~25psi | 해당 없음 | 평균 1.5mA 최대 2.0mA | 비증폭 |
![]() |
1865-17G-KDN | 아날로그 | 0psi~30psi | 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
1865-17G-LDN | 아날로그 | 0psi~30psi | 해당 없음 | 평균 1.5mA 최대 2.0mA | 비증폭 |
![]() |
FSAGPDXX001RCAB5 | 아날로그 | 0lb ~ 1lb | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPDXX005LCSB5 | 디지털 SPI | 0N ~ 5N | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPDXX010WCAA5 | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPDXX1.5LC5B5 | 디지털 I2C, 주소 0x58 | 0lb ~ 1.5lb | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPNXX001RC4C5 | 디지털 I2C, 주소 0x58 | 0lb ~ 1lb | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPNXX003LCAC5 | 아날로그 | 0lb ~ 3lb | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPNXX010WC2C3 | 디지털 I2C, 주소 0x58 | 0N ~ 10N | 최소 3.0Vdc, 평균 3.3Vdc, 최대 3.6Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSAGPNXX1.5LCAC5 | 아날로그 | 0lb ~ 1.5lb | 최소 4.75Vdc, 평균 5.0Vdc, 최대 5.25Vdc | 해당 없음 | 증폭 |
![]() |
FSG005WNPB | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSG010WNPB | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSG015WNPB | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSG020WNPB | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS005WNGB | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS005WNGR | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS005WNGT | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS005WNSB | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS005WNSR | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS005WNST | 아날로그 | 0N ~ 5N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS010WNGB | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS010WNGR | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS010WNGT | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS010WNSB | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS010WNSR | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS010WNST | 아날로그 | 0N ~ 10N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS015WNGB | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS015WNGR | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS015WNGT | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS015WNSB | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS015WNSR | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS015WNST | 아날로그 | 0N ~ 15N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS020WNGB | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS020WNGR | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS020WNGT | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS020WNSB | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS020WNSR | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
FSS020WNST | 아날로그 | 0N ~ 20N | 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
PC15132 | 아날로그 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
![]() |
TBFLPNS001BGUCV | 아날로그 | 0bar ~ 1bar | -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
TBFLPNS015PGUCV | 아날로그 | 0psi~15psi | -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
![]() |
TBFLPNS030PGUCV | 아날로그 | 0psi~30psi | -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대 | 해당 없음 | 비증폭 |
페이지 | |
---|---|
![]() |
힘 센서 PCB 센서는 비례 출력으로 힘의 증가 및 백업을 측정합니다. |
![]() |
힘 센서 힘 센서는 힘의 추가 또는 백업을 측정하며 저항은 적용된 값에 비례하여 변경됩니다. |
![]() |
센서 유량, 전류, 변위, 힘, 히터, 습도, 적외선, 마그네틱, 위치, 압력, 근접 및 온도 |
![]() |
항공우주 선형 힘 및 회전 토크 센서 항공기에서 측정 및 피드백 분야를 이행하는 항공우주 센서 |
![]() |
X-Y 힘 특수 적용 분야 로드셀 - 모델 6443 플렉셔를 포함한 완전한 2성분형 시스템은 탁월한 구조 강도를 제공하고 두 트랜스듀서 사이의 간섭을 최소화합니다. |
![]() |
FSS-SMT 시리즈 0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기 |
![]() |
기본 TBF 시리즈 psi, bar, kPa 힘 및 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● mV 출력 ● 초소형 |
![]() |
FSA 시리즈 N, lb, g, & kg 힘 범위 ● 증폭, 보정 ● 아날로그 또는 디지털(SPI 또는 I2C) 출력 |
![]() |
FSG 시리즈 0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 극히 낮은 굴절 |
![]() |
외과용 유체 관리 Honeywell 힘 센서는 유체 관리 시스템의 펌프 헤드에서 압력을 조절하는 데 도움을 줄 수 있습니다. |
![]() |
FSS 시리즈 0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기 |
![]() |
1865 시리즈 액체 매체 psi 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력 |
![]() |
RTP 시리즈 비접촉 자기 편향 홀 이펙트 IC는 설정된 작동 범위에서 액추에이터의 회전 운동을 감지합니다. |
![]() |
폐기물 처리 폐기물 취급 및 관리 분야에서 사용되는 마이크로 스위치 리미트 스위치. |
![]() |
의료 솔루션 중요 의료 장비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 센서, 스위치 및 바코드 디코딩 제품 |
![]() |
착륙 장치 적절한 배치는 항공기 이착륙 및 활주로 주행에 필수적인 기능입니다 |
![]() |
Test and Measurement 장비 설명 없음 |
![]() |
T&M 로드셀 범용에서 피로 등급, 고성능에 이르기까지 Honeywell은 광범위한 인장, 압축 및 범용 로드셀을 제공합니다. |
![]() |
수술 장비/지원 제품 Honeywell 센서는 다양한 수술 도구의 작동을 제어하는 데 사용되고 있습니다. |
![]() |
RMA 교정 반환 제품 반품은 최초 구매처를 거쳐야 하며 처리하려면 유효한 RMA 번호가 필요합니다. |
![]() |
투석 분야 개요 Honeywell은 혈액 투석기에 사용될 수 있는 다양한 센서를 제조합니다. 이러한 센서는 존재/부재를 감지하고, 압력/유량 및 온도를 측정합니다. |
![]() |
문의 전화, 이메일 또는 우편으로 연락하시겠습니까? |
Test Tab