반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  장착  속도  전기 연결
80438 왼쪽 또는 오른쪽 F/N/R 통합 패커드
80909 왼쪽 F/N/R 도선
80910 왼쪽 F/N/R 통합 도이치
81248 왼쪽 4 X 4 통합 도이치
81426 왼쪽 3 X 3 통합 도이치
81521 왼쪽 또는 오른쪽 F/N/R 통합 패커드
81758 왼쪽 3 X 3 통합 도이치
82914 왼쪽 3 X 3 통합 도이치
84105 왼쪽 범프 통합 도이치
84467 왼쪽 4 X 4 도선
85874 오른쪽 6 X 3 통합 도이치
86835 오른쪽 F/N/R 통합 도이치
  • 페이지
    12
    사각 박스

    시프터
    견고한 구조 ● 맞춤형 솔루션 ● 완전 밀폐 버전 사용 가능 ● 혹한 환경에 견딜 수 있도록 제작

    사각 박스

    운송
    중장비 트럭부터 농업용 장비에 이르기까지 Honeywell은 다양한 솔루션을 제공합니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    제어 및 모니터
    혹한 환경에서 작동하는 차량 제어 및 모니터: 아워미터, 시프터, 방향 지시등, 릴레이 등

    사각 박스

    방향 지시등
    다목적 ● 38mm, 45mm 또는 55mm 컬럼 ● 맞춤형 버튼 및 트위스트 그립 핸들 ● 3V~32V ● IP67로 밀폐됨 ● 다양한 옵션

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    작업자 제어 장치
    제어 장치에는 시프터, 방향 지시등, e-스톱 스위치, 맞춤형 제어 장치, 키 스위치 및 로터리 스위치가 포함됩니다.

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    프론트 로더 분야 개요
    Honeywell S&C 센서, 스위치 및 제어 장치는 프론트 로더 분야 전반에 걸쳐 찾을 수 있습니다. 이 제품들은 작동자/승차 제어 장치, 자동화 가이드, 자산 추적기로 사용되며 안전과 편의를 제공합니다.

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    10
    pdf 1080HD Handlebar Controller Combinations Product Sheet 데이터시트 English 1.1MB
    pdf Keyless Entry Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 179.5KB
    pdf Turn Signals Line Guide 제품 라인 가이드 English 195.7KB
    pdf Custom Controls Line Guide 제품 라인 가이드 English 372.6KB
    pdf Shifters Line Guide 제품 라인 가이드 English 179.9KB
    pdf 1080HD Handlebar Control Application Note 응용 분야 노트 English 105.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Requirements 카탈로그 정보 English 161.7KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Requirements 카탈로그 정보 English 96.3KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Customization Options 카탈로그 정보 English 478.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Customization Options 카탈로그 정보 English 709.2KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink