반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  센서 유형  공급 전압  작동 주파수
112FW12-4 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 500Hz
112FW12-R1 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 500Hz
122FW12-4 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 500Hz
1PCFD3AANN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3ACNN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3AHGN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3BANN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3BCNN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3BHGN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3CANN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3CCNN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCFD3CHGN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3AAN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3ACN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3AHG1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3BAN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3BCN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3BHG1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3CAN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3CCN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PCTD3CHG1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3AANN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3ACNN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3AHGN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3BANN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3BCNN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3BHGN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3CANN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3CCNN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRFD3CHGN-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3AAN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3ACN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3AHG1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3BAN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3BCN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3BHG1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3CAN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3CCN1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
1PRTD3CHG1-000 해당 없음 12Vdc~28Vdc 해당 없음
211FW10-4 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 1.5kHz
212FW10-4 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 1.5kHz
212FW10-R 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 1.5kHz
21FW-74 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 2000Hz
21FW-R1 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 2000Hz
23FW-R2 혹한 환경 18Vdc~32Vdc 2000Hz
310FW04-10 해당 없음 해당 없음 해당 없음
320FW04-5 혹한 환경 해당 없음 해당 없음
330FW04A-1 혹한 환경 해당 없음 해당 없음
340FW03-R1 센서 인터페이스 모듈 해당 없음 해당 없음
370FW03-R1 혹한 환경 해당 없음 해당 없음
  • 다음 48개 결과 보기
  • 페이지
    23
    사각 박스

    근접 센서
    ECKO(Eddy Current Killed Oscillator) 및 홀 이펙트를 포함한 다양한 기술의 환경적으로 안전한 근접 센서.

    사각 박스

    IHM 시리즈 근접 센서
    선택적 진단 기능이 있는 에어로 프록시: 통합 건강 모니터링 ● 밀폐 ● 플랫폼 접근 방식

    사각 박스

    M30
    환경 내성, 수중 포함, ECKO ● 세라믹, 오버몰드 또는 스테인레스강 감지면

    사각 박스

    5 FW 시리즈
    타겟, 특수, 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면

    사각 박스

    ZS 시리즈
    원피스 M12 근접 ● 크래스틴(플라스틱) 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 소싱

    사각 박스

    932 시리즈
    원피스 M12 근접 센서 ● 세라믹 감지면 ● 상시 개방, 전류 소싱

    사각 박스

    ZS 시리즈
    원피스 M18 근접 센서 ● 세라믹 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    23 FW 시리즈
    원피스 22.2mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    M12
    스테인리스강, 독립형, 환경 내성 ECKO 근접 센서 ● 크래스틴 또는 세라믹 감지면 옵션

    사각 박스

    100 FW 시리즈
    원피스 5/8in ECKO 근접 센서 ● 차폐, 비차폐 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    21 FW 시리즈
    원피스 12mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    200 FW 시리즈
    원피스 5/8in 홀 이펙트 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹

    사각 박스

    932 시리즈
    원피스 M18 근접 센서 ● 세라믹 감지면 ● 상시 개방, 전류 소싱

    사각 박스

    300 FW 시리즈
    투피스 ECKO 근접 센서 ● 차폐 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 싱킹

    사각 박스


    스테인리스강, 독립형, 환경 내성 ● ECKO ● 세라믹 감지면 옵션

    161145
    사각 박스

    비행 제어 표면
    플랩, 슬랫 스큐 및 액추에이터를 위한 광범위한 센서, 스위치 및 어셈블리

    사각 박스

    군용 폭탄 및 미사일 랙
    Honeywell 구성 요소는 설계 유연성과 다양한 플랫폼에서 시스템의 재사용 가능성을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    오버윙/메인 비상구
    상태와 배치를 모니터링하는 데 사용되는 스위치 및 센서.

    사각 박스

    군용 육상 차량
    군수 차량용 Honeywell 센서 및 스위치

    사각 박스

    항공 구조물
    동체, 날개 또는 비행 조종면용 밀폐형 스위치와 근접 센서.

    사각 박스

    화물
    적재와 하역을 용이하게 하고 화물 시스템을 모니터링 및 관리하기 위한 견고한 스위치, 센서 및 가이드.

    사각 박스

    통합 상태 모니터링(IHM) 센서
    현대 항공기의 증가하는 간접 조명, EMI 및 진동 요건을 충족하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    M14
    스테인리스강, 독립형, 환경 내성 ECKO 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    7
    pdf Datasheet: IHM Series Aerospace Proximity Sensors 데이터시트 English 948.2KB
    pdf 100FW All-Metals Sensitive Proximity Sensors 설치 안내 English 141.9KB
    pdf Proximity Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 166.5KB
    pdf Product Capabilities Overview: Aerospace Proximity Switch 응용 분야 노트 English 802.6KB
    pdf Armoured Vehicle Gun Control and Ammunition Loading Systems 응용 분야 노트 English 148.1KB
    pdf IHM Series Proximity Sensors for Aerospace Applications 응용 분야 노트 English 750.3KB
    pdf White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick? 백서 English 607.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink