반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  공급 전압
6DF-1N2-C2-HWL 7V~36V
6DF-1N6-C2-HWL 7V~36V
TARS-HCASS 최소 9V~최대 36V
TARS-LCASS 최소 4.5V~최대 5.5V
  • 페이지
    3
    사각 박스

    관성 측정 장치(IMU)
    MEMS 기술을 사용하여 6자유도 이상의 내구성을 지닌 단일 장치에서 동작, 위치 및 항법 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink