반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품 유형 스타일 시리즈
13C0500PA1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C0500PA4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C0500PA4L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C0500PA6K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C0500PS1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C0500PS1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C0500PS5L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PA1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PA1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PA4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PA6K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PS1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PS1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PS4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PS5K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PS5L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C1000PS6K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C2000PA1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C2000PA4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C2000PS5L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C3000PA1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C3000PA4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C3000PS1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C3000PS5K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C3000PS5L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C3000PS6K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PA1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PA1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PA4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PA5K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PA5L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PA6K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS4L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS5K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS5L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13C5000PS6K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13U0500PA0K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13U1000PA0K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
13U5000PA0K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 13mm 시리즈
19C003PG1K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG1L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG2K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG2L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG3K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG3L 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG4K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
19C003PG5K 압력 센서 및 트랜스듀서 헤비듀티 압력 트랜스듀서 19mm 시리즈
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    63
    사각 박스

    압력 센서 및 트랜스듀서
    보드 장착 또는 헤비듀티 압력 측정 솔루션, 다양한 포트, 커넥터, 출력 및 압력 범위를 선택하여 쉽게 구성할 수 있습니다.

    사각 박스

    해저 변위 트랜스듀서(LVDT)
    수중 전체 용접 316 스테인리스강 변위 트랜스듀서 ● ac-ac 또는 dc-dc ● 해저 수심 7,500ft에서 작동

    사각 박스

    고압 트랜스듀서
    50,000~100,000psi의 압력 범위를 수용하도록 설계된 이 트랜스듀서는 요소가 파열되면 과도한 압력을 점차적으로 누출시킵니다.

    사각 박스

    T&M 압력 트랜스듀서
    일반 산업 공정에서 전문적인 위험 장소에 이르기까지 시험 및 측정 사양을 위한 절대압 및 게이지 압력 센서

    사각 박스

    해저 dc-dc 변위 트랜스듀서(LVDT)
    해저 dc-dc 변위 트랜스듀서 ● ±0.5in ~ ±4.0in 범위 ● 역극성 보호

    사각 박스

    헤비듀티 압력 트랜스듀서
    가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. 당사의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 및 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.

    사각 박스

    차동 콤팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    초소형 습식/습식 차압 트랜스듀서는 항공우주, 화학 또는 핵 응용 분야에 특히 적합합니다.

    사각 박스

    해저 ac-ac 변위 트랜스듀서(LVDT)
    해저 ac-ac 변위 트랜스듀서 ● ±0.5in ~ ±4.0in 범위 ● 무한 분해능

    사각 박스

    항공우주 압력 트랜스듀서
    항공우주 분야에서 요구되는 고정밀 출력, 경량 및 소형 크기를 충족하도록 고안된 고도로 전문화된 압력 및 차압 센서.

    사각 박스

    위생 압력 트랜스 듀서
    CIP(Clean-in-Place) 스테인레스강 위생 처리 송신기는 엄격한 환경 및 청결 요구조건을 충족합니다.

    사각 박스

    정밀/기술 등급 압력 압력 트랜스듀서: 모델 수퍼 TJE
    초정밀 수퍼 TJE 압력 센서는 초고온 및 고압 측정 요구조건에도 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    디지털 출력 압력 트랜스듀서
    디지털 통신용 마이크로 프로세서 기반의 내부 신호 조정 및 미세 가공된 실리콘 압력 센서 기술의 스마트한 조합.

    사각 박스

    수위(수중) 압력 트랜스듀서
    전체 용접 스테인리스 하우징과 압력 감지 다이아프램은 대부분의 부식성 유액에 내성이 있으며 수직 진입을 통해 완벽한 유액 침습이 가능합니다.

    사각 박스

    위험 장소: 압력 및 차압 트랜스듀서
    압력 및 차압 센서는 모두 위험한 환경에서 작동하도록 견고한 밀폐형 스테인레스강으로 제작되었습니다.

    사각 박스

    일반 공정 압력 트랜스듀서
    실리콘 기반 또는 호일 기반 스트레인 게이지 기술의 압력 및 차압 센서는 다양한 유형의 적용 분야에 이상적입니다.

    사각 박스

    1865 시리즈
    액체 매체 psi 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    19mm 시리즈
    비증폭 ● 절대, 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-500psi ● 리본 케이블 단자부

    사각 박스

    MIP 시리즈
    절연 매체 ● 증폭 ● ±0.75%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● 스테인리스강 ● 1bar~60bar | 15psi~870psi

    사각 박스

    모델 TJE
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.10% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    냉동
    산업용 냉동에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    플러시 압력 트랜스듀서
    플러시 압력 트랜스듀서는 아주 작은 공간과 0psig~15,000psig의 가용 압력 범위에 맞출 수 있는 소형 풋프린트를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    PX3 시리즈
    증폭 ● ±1%FSS 일반 TEB ● 절대, 밀폐형 게이지 ● Brass C36000 ● 1bar~50bar | 15psi~700psi

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    PX2 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지, 벤트형 게이지 ● 304 SS ● 1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi

    사각 박스

    모델 Z 낮음
    낮은 범위, 습식/습식 차동 압력 트랜스듀서 ● 0.5psid~30psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    트랜스미션
    Honeywell 제품은 변속 위치 및 토크 측정과 함께 속도, 압력 및 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    콤팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    매우 작은 공간용 플러시 장착, 로우 프로파일 설계 및 플러시 다이어프램을 갖춘 풀라인 경량 초소형 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    모델 TJE 낮음
    낮은 범위, 습식/습식 차동 압력 트랜스듀서 ● 0.5psid~30psid ● ±0.1% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    SPT 시리즈
    증폭 및 비증폭 ● 절대, 게이지, 밀폐형 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-5000psi

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    모델 Z
    범용 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.5psig/a ~ 60,000psig/a ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    산업용 압력 트랜스듀서
    산업, 공정 및 OEM 테스트 및 측정 분야에 적합한 비용 효율적인 범용 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    플러시 컴팩트 및 소형 압력 트랜스듀서
    이 압력 센서는 얇은 다이아프램과 무거운 측벽이 있는 스테인레스강 재질로 매우 견고하면서도 낮은 압력을 측정할 수 있을 정도로 얇습니다.

    사각 박스

    모델 435
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 표준 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.1%, ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모델 DS
    디지털 출력 압력 트랜스듀서 ● 5psig/a ~ 2500psig/a ● 1200 Hz Analog Response ● 380 Reading/Second Digital Output ● 0.1 % Accuracy (including Temperature)

    사각 박스

    모델 437
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 광폭 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    포일 일반 공정 압력 트랜스듀서
    포일 기반 스트레인 게이지 기술로 이러한 센서가 실리콘 기반 또는 미세 가공 센서를 손상시킬 수 있는 압력을 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    모델 LL-V
    Vertical entry liquid level sensor ● 20 in-H2O to 50 psig ● True gage design ● Conduit connection ● 17-4 PH Stainless Steel wetted material ● 0.1% 정확도

    사각 박스

    13mm 시리즈
    비증폭 ● 절대 및 밀폐 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-500psi ~ 0psi-5000psi ● 리본 케이블 단자부

    사각 박스

    모델 KZ 낮음
    낮은 범위, 습식/습식 차동 압력 트랜스듀서 ● 0.5psid~30psid ● ±0.25% 실제 크기 정확도

    사각 박스

    모델 DPS
    디지털 출력 압력 트랜스듀서 ● 10 psi to 10K psi or 1 bar to 700 bar or 70 kPa to 70000 kPa ● Fully temperature compensated and calibrated ● 토탈 에러 밴드(TEB): ±2%FS

    사각 박스

    실리콘 범용 압력 트랜스듀서
    실리콘 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 고정확도를 요구하는 견고한 산업용으로 제작됐습니다.

    사각 박스

    모델 AS25D
    Wet/Wet aerospace pressure transducer ● 0.3% 정확도 ● 17~4 PH 스테인리스강 습식 물질 ● 경량

    사각 박스

    개요
    설명 없음

    사각 박스

    석유 및 가스 압력 트랜스듀서
    윙 유니온(해머 유니온) 압력 센서는 까다로운 석유 및 가스 적용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    FP5000
    구성 가능 게이지/절대 압력 트랜스듀서 ● 0.36psig/a ~ 5,000psig/a ● ±0.1% 실제 크기 정확도 ● 다중 출력 유형

  • 다음 13개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    173
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) 데이터시트 English 300.7KB
    pdf 19 mm Series 데이터시트 English 1.8MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) 데이터시트 English 194KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp 데이터시트 English 1.5MB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors 데이터시트 English 521.6KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp 데이터시트 English 2.2MB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 2.9MB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) 데이터시트 English 76.4KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe 데이터시트 English 593KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp 데이터시트 English 2.9MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 1.1MB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) 데이터시트 English 73.2KB
    pdf 13 mm Series 데이터시트 English 866.9KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 데이터시트 English 210.1KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 데이터시트 English 2.8MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors 데이터시트 English 705.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp 데이터시트 English 1.5MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) 데이터시트 English 111.7KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 데이터시트 English 4.5MB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet 데이터시트 English 775.5KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp 데이터시트 English 1.3MB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi 데이터시트 English 690.7KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 2.2MB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) 데이터시트 English 93.7KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi 데이터시트 English 954.2KB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi 데이터시트 English 693KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 데이터시트 English 1.6MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 데이터시트 English 5MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 데이터시트 English 727.3KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 데이터시트 English 571.9KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.5MB
    pdf 50085804: Model DPS Digital Pressure Sensor with CANopen® User/Technical Manual 설치 안내 English 448.7KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.1MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 설치 안내 English 3.8MB
    pdf 008-0693-00: Model IP IS Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe 설치 안내 English 411.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 설치 안내 English 2.3MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 설치 안내 English 778.4KB
    pdf 24PC Series Sensors 설치 안내 English 695KB
    pdf 24PC SMT Series Sensors 설치 안내 English 146.2KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series 설치 안내 English 1.6MB
    pdf 26PC Series Sensors 설치 안내 English 645.6KB
    pdf 26PC SMT Series Sensors 설치 안내 English 122.6KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 설치 안내 English 1.2MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 설치 안내 English 3.8MB
    pdf ASDX Series, Digital Output 설치 안내 English 615.5KB
    pdf ASDX Series, Analog Output 설치 안내 English 577.3KB
  • 다음 50개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    내 개인 정보를 판매하지 마시오

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink