반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
11LS1 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
11LS1-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
11LS1-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
11LS2 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
11LS3 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
12LS1 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
14CE1-2 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-2G 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-2GL 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-2K 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-2L 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-3 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-3A 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-3AH 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-3G 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-3GK 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-4 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 4m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-4K 탑 플런저 IP66, NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 4m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-5 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 5m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-6 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 6m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-7 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 7m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-9A 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 9m 케이블 아연 다이캐스트
14CE1-AQ 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 4핀 dc 마이크로-커넥터 아연 다이캐스트
14CE1-Q 탑 플런저 IP65, NEMA 1, 3 4핀 dc 마이크로-커넥터 아연 다이캐스트
14CE18-1 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-10 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 10m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-15A 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 15m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-1A 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-1L 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-3 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-6 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 6m 케이블 아연 다이캐스트
14CE18-6A 탑 플런저 IP67, NEMA 1, 3, 4, 12, 13 6m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-1 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-10 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 10m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-1A 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-1G 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-1L 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-1L1 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 1m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-2 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-2A 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 2m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-3 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-3A 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-3D 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-3G 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-4 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 4m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-4A 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 4m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-5 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 5m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-6 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 6m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-7A 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 7m 케이블 아연 다이캐스트
14CE2-AH 탑롤러 플런저 IP65, NEMA 1, 3 3m 케이블 아연 다이캐스트
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    69
    사각 박스

    리미트 스위치
    글로벌, 헤비듀티, 소형, 범용, 위험 장소, 밀폐형 및 무선 스위치를 포함한 광범위하고 다양한 리미트 스위치 포트폴리오

    사각 박스

    소형 정밀 리미트 스위치
    시리즈는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기, 측면 또는 플랜지 장착, 시동 및 개봉 작동기 및 저온 옵션을 특징으로 합니다.

    사각 박스

    소형 리미트 스위치
    시리즈는 소형 스위치 크기, 부팅 및 비밀폐 액추에이터, 다중 구성 및 스냅액션, 포지티브 브레이크 접점을 제공합니다.

    사각 박스

    범용 리미트 스위치
    이 스위치는 IEC 표준, EN50041 및 EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다.

    사각 박스

    특수 리미트 스위치
    다양한 스위칭 특성 및 스위치 메커니즘과 함께 금속과 플라스틱 하우징을 사용하는 특수 분야용 고유 스위치

    사각 박스

    Heavy-Duty Limit Switches
    NEMA. 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 및 IP65/66/67에 밀폐된 3개의 시리즈. 316 유형 케이스 스테인리스강 옵션, 다중 장착 및 액추에이터

    사각 박스

    위험 지역 리미트 스위치
    혹한 및 폭발 환경의 경우, 스위치 옵션에는 비스파킹 액추에이터, 캡티브 커버 나사, 접지 나사 및 은/금 접점이 포함됩니다.

    사각 박스

    GXS 시리즈
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    1CPS 시리즈
    단일 헤드 케이블 풀 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    LS 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    GLL 시리즈
    Min-Din EN50047 장착 ● 플라스틱 하우징 ● 일체형 액추에이터 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22 mm 장착 ● cULus/CE/CCC 승인

    사각 박스

    HDLS 스테인리스 시리즈
    스테인리스 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    14CE100 시리즈
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    BZV6 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    BZG/BZH 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 또는 대각선 측면 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 75mm x 31mm 마운팅 센터 ● UL 승인

    사각 박스

    GLF 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● 1 LED 파일럿 라이트 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLH 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● 2 LED 파일럿 라이트 ● IP67 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    BX 시리즈
    EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    GLB 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE 승인

    사각 박스

    CLSX 시리즈
    단일 헤드 케이블 풀 ● UL, CSA ● NEMA 1, 3, 4, 13 ● 은 접점

    사각 박스

    914CE 시리즈
    북미용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● cURus/CE 승인

    사각 박스

    14CE 시리즈
    유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    HDLS 완전 포팅 시리즈
    견고한 금속, 에폭시 밀봉 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    200LS 시리즈
    금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    SZL-VL-S 시리즈
    소형 하우징 ● 직접 개방 접점(사이드로터리 전용) ● IP67 밀폐 ● 21mm x 56mm 마운팅 센터 ● CCC/CE/cULus 승인

    사각 박스

    GLA 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLG 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● 1 LED 파일럿 라이트 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    LSX 시리즈
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    GLD 시리즈
    Min-Din EN50047 장착 ● 플라스틱 하우징 ● IP66/67 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GSX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    OP 시리즈
    금속 하우징 ● 측면, 상단 또는 끝부분 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    BZE7 시리즈
    금속 하우징 ● 대각선 측면 장착 ● IP65(부트씰 포함) 밀폐 ● 62,3mm x 25mm 장착 구멍 ● CE 승인

    사각 박스

    BX2 시리즈
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 및 2: Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    ML 시리즈
    대형 금속 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 86 x 38 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    SZL-WL 시리즈
    EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CE/CSA 승인

    사각 박스

    CX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    VB 시리즈
    소형 금속 하우징 ● IP65 ● 42mm 장착 센터

    사각 박스

    FF2 시리즈
    배럴 장착 ● 18mm ● 한 개의 안전 접점 ● 선택적인 인디케이터 접점 ● 플라스틱 하우징 ● IP67 ● CE, UL

    사각 박스

    GLC 시리즈
    Min-Din EN50047 장착 ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    BF 시리즈
    플라스틱 하우징 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● UL 승인

    사각 박스

    SL1 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 사전 설치된 케이블 글랜드 ● 25mm 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    SSCE 시리즈
    소형, 금속 하우징 ● PUR 사전 배선 케이블 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    GLE 시리즈
    Min-Din EN50047 호환 장착 ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20 ~ 22mm/40 ~ 42mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    BAF 시리즈
    금속 하우징 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 101mm x 41mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    NGC 시리즈
    380,000 이상의 방법으로 구성 가능 ● 금속 및 플라스틱 하우징 ● IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 밀폐 ● UL, CE, cUL, 및 CCC 승인

    사각 박스

    EX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    케이블 풀 스위치
    이 스위치는 느슨해진 케이블(푸시) 및 당겨진 케이블에서 내부 메커니즘 래치를 통해 쉽게 액세스할 수 있는 비상 정지 신호를 제공합니다.

    사각 박스

    HDLS 표준 시리즈
    견고한 금속 하우징 ● 플러그인 및 비플러그인 ● IP65/66/67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    BZE6 시리즈
    금속 하우징 ● 측면 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

  • 다음 19개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    387
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches 데이터시트 English 12.9MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch 데이터시트 English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches 데이터시트 English 4.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches 데이터시트 English 7MB
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches 데이터시트 English 785KB
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches 데이터시트 English 712.2KB
    pdf Limit Switch Adapter for Deutsch DT4 Connectors 데이터시트 English 274.8KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet 데이터시트 English 1.3MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch 데이터시트 English 1MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches 데이터시트 English 304.5KB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet 데이터시트 English 2.2MB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet 데이터시트 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches 데이터시트 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches 데이터시트 English 1.8MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WGLA Series Global Limit Switches 데이터시트 English 1.6MB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet 데이터시트 English 3.6MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches 데이터시트 English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) 데이터시트 English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) 데이터시트 English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches 데이터시트 English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches 데이터시트 English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches 데이터시트 English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches 데이터시트 English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL Series Miniature Industrial Limit Switches 데이터시트 English 901.7KB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches 데이터시트 English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches 데이터시트 English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches 데이터시트 English 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches 데이터시트 English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications 데이터시트 English 1.4MB
    pdf GKN Series Safety Interlock Switch 데이터시트 English 484.9KB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches 데이터시트 English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches 데이터시트 English 788.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches 데이터시트 English 707.9KB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches 데이터시트 English 3.2MB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches 데이터시트 English 717.5KB
    pdf GSX Series Explosion-Proof Safety Switches 데이터시트 English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet 데이터시트 English 2.3MB
    pdf Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé 데이터시트 프랑스어 1MB
    pdf Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité 데이터시트 프랑스어 484.9KB
    pdf Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 데이터시트 독일어 484.9KB
    pdf Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 데이터시트 독일어 1MB
    pdf Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza 데이터시트 이탈리아어 484.9KB
    pdf Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati 데이터시트 이탈리아어 1MB
    pdf Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura 데이터시트 스페인어 1MB
    pdf PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches 설치 안내 English 5.8MB
    pdf 50005007: 14CE100 Series Explosion Proof Limit Switches 설치 안내 English 1.3MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch 설치 안내 English 754.9KB
    pdf PK 80026: Explosion-proof Momentary Cable Pull Limit Switch 설치 안내 English 157.2KB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches 설치 안내 English 665.7KB
    pdf PK 81031: 18PA1 Terminal Block 설치 안내 English 888.2KB
  • 다음 50개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink