반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
111SM1 5A SPDT 직선 레버 땜납 없음
111SM1-H58 5A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
111SM1-T 5A SPDT 직선 레버 땜납 없음
111SM115-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM115-H58 5A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
111SM117-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM119-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM124-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM125-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM2 5A SPDT 롤러 레버 땜납 없음
111SM2-T 5A SPDT 롤러 레버 땜납 없음
111SM23-T 1A SPDT 롤러 레버 땜납 없음
111SM602-H4 5A SPDT 롤러 레버 빠른 연결 없음
111SM858-H403 5A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
11SM1 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM1-H2 5A SPDT 핀 플런저 PCB 단자 없음
11SM1-H58 5A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
11SM1-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM1-T2 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM1077-T 0.1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM144 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM23-H2 1A SPDT 핀 플런저 PCB 납땜 없음
11SM23-T 1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM244 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM244-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM2440 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM3 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM3-S 5A SPDT 핀 플런저 나사 없음
11SM3-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM401 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM401-H58 5A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
11SM401-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM423-H4 1A SPDT 핀 플런저 납땜 빠른 연결 없음
11SM4601-H4 5A SPDT 핀 플런저 납땜 빠른 연결 없음
11SM601-H4 5A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
11SM701-T 4A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM703 4A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM712-H58 5A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
11SM7601-H4 4A SPDT 핀 플런저 납땜 빠른 연결 없음
11SM861-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SM8849-H58 5A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
11SX1-T 3A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SX21-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SX22-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SX24 5A SPDT 핀 플런저 PCB 납땜 없음
11SX96-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
122SM44-T2 1A SPDT 롤러 레버 땜납 없음
12BS201 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
12BS214 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
12BS217 15A SPDT 핀 플런저 나사 없음
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    54
    사각 박스

    베이직 스위치
    높은 신뢰성과 견고성을 갖춘 스위치로, 베이직 스위치에는 소형, 초소형, 대형 프리미엄, 특수형, 밀폐형, V-베이직 및 방수 버전이 포함됩니다.

    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    방폭 기본 스위치
    스위치는 구역 2 위험 장소에서의 사용을 승인받았습니다. 스위치는 가연성 가스가 스위치 캐비티에 들어갈 수 없도록 환경적으로 안전하게 제작됐습니다.

    사각 박스

    특수 대형 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    방수 기본 스위치
    IP67에 밀폐된 스위치로 스위치 어셈블리가 액체 또는 미립자 오염 물질에 노출되는 응용 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    범용 기본 스위치
    표준 및 소형 크기 및 0.1A - 26A 범위로, 범용 기본 스위치는 광범위한 구동, 단자, 작동 및 온도 옵션을 제공합니다.

    사각 박스

    ZD 시리즈
    최대 3A ac & dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부 ● 장착에는 9,5mm 센터 및 일체형 핀이 포함됨

    사각 박스

    SX 시리즈
    최대 7A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC) ● 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부 ● 4,8mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 리스팅

    사각 박스

    SM 시리즈
    최대 5A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC) ● 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 리스팅

    사각 박스

    AC 시리즈
    ac & dc 전기 등급 ● 도어 및 패널 인터록 ● 다양한 스타일 ● 군수품 사양 제품 제공

    사각 박스

    MT 시리즈
    dc 10A(UL, CSA) ● dc 응용 분야용으로 자기 블로우아웃 접촉 설계 ● 다양한 액추에이터 및 단자부 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    DM 시리즈
    ac 제어 회로(UL, CSA) ● SPDT ● DPDT ● 스냅 인 패널 장착

    사각 박스

    TB 시리즈
    이중 차단 접촉 설계 ● UL, CSA ● 10A 접점 ● 회로 2개(1NC/1NO) 또는 회로 4개(2NC/2NO)

    사각 박스

    V15W 시리즈
    최고 10A ac 및 5 dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 구성 ● 22,2mm x 10,3mm 대각선 마운트 ● 사전 배선된 단자가 있는 IP67

    사각 박스

    WW 시리즈
    스냅 인 패널 장착 ● 저속 액션 DB 접촉 설계 ● UL, CSA ● 최대 16A 정격 접점 ● 최대 접점 3개까지
    이용 가능

    사각 박스

    V7 시리즈
    최고 25A ac(UL, CSA), 20A ac(CE, ENEC) ● dc 등급 ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자 및 접촉부 ● 22,2mm x 10,3mm 대각선 마운트

    사각 박스

    WZ 시리즈
    15A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BZ 시리즈
    ac ~ 15A(UL, CSA), 16A(CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm ctrs. ● 사이드 또는 패널 ● MIL-PRF 8805 리스팅

    사각 박스

    ZX 시리즈
    SPDT ● 최고 3A ac 및 0.2 dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 6,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    ZM 시리즈
    최대 10.1A ac 및 0.1A dc(UL, cUL, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    6AS 시리즈
    최대 20A까지 ac(UL) ● dc 정격 ● 일반 액추에이터가 장착된 두 개의 대형 기본 스위치 매칭 세트 ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    BA 시리즈
    ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BS 시리즈
    최대 20A ac(UL, CSA) ● 특수 회로 또는 조절식 스위치 특성 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    DT 시리즈
    10A ac(UL, CSA) ● dc 정격 ● DPDTin BZ 시리즈 패키지 크기 ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    ZW 시리즈
    밀폐형 플런저 ● 최대 5A(UL, cUL), 6A(ENEC, CQC) ● 다양한 구성 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● IP67 프리리드 단자

    사각 박스

    V15 시리즈
    최대 22A ac(UL, cUL), 26A ac(ENEC, CQC) ● dc 등급 ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자 및 접점 ● 22,2mm x 10,3mm 직경 장착

    사각 박스

    BM 시리즈
    22A(UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    WM 시리즈
    22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YA 시리즈
    20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    ZM1 시리즈
    최대 16.1A ac(UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    DP 시리즈
    ac 제어 회로(UL, CSA) ● SPNO ● 스냅 인 패널 장착

    사각 박스

    WA 시리즈
    20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YE 시리즈
    25A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    3MN 시리즈
    15A ac(UL 및 CSA) ● dc 정격 ● 이중 차단 접점 ● 나사 또는 빠른 연결 단자 ● 54,0mm 상단 중앙 장착

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    AT 시리즈
    스테인레스강 토글 ● MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1A ~ 5A 저항 ● 은 및 금 접점 ● 다양한 레버, 단자 및 액션

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    HM 시리즈
    최대 4A ac(400Hz) & dc ● SPDT ● 다양한 보조 액추에이터 및 단자 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록

    사각 박스

    오버윙/메인 비상구
    상태와 배치를 모니터링하는 데 사용되는 스위치 및 센서.

    사각 박스

    조종석 제어
    복사

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    CX 시리즈
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    의료 솔루션
    중요 의료 장비용으로 정확하고 신뢰할 수 있는 센서, 스위치 및 바코드 디코딩 제품

    사각 박스

    특수 리미트 스위치
    다양한 스위칭 특성 및 스위치 메커니즘과 함께 금속과 플라스틱 하우징을 사용하는 특수 분야용 고유 스위치

    사각 박스

    XE 시리즈
    7A ac & dc ● 다양한 보조 액추에이터, 작동력 및 단자 ● 4,8mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 & UL 목록

    사각 박스

    BF 시리즈
    플라스틱 하우징 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● UL 승인

  • 다음 4개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    78
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches 데이터시트 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH ZM/ZM1 Series Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch 데이터시트 English 762.9KB
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch 데이터시트 English 695.2KB
    pdf MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch 데이터시트 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH AC Series Door Switches 데이터시트 English 1.5MB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches 데이터시트 English 465.7KB
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Switches 데이터시트 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch 데이터시트 English 1MB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches 데이터시트 English 2.3MB
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches 데이터시트 English 2.1MB
    pdf MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches 데이터시트 English 1.6MB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches 데이터시트 English 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches 데이터시트 English 1.8MB
    pdf 32333029: V15W2 Series Basic Switch for Hazardous Locations Installation Instructions 설치 안내 English 160.6KB
    pdf 50066512: V15W Series Watertight Miniature Switches Installation Instructions 설치 안내 English 110.6KB
    pdf PK 87510: HT Recommended Torque, Issue 1 설치 안내 English 6.2KB
    pdf 50079204: V15 Series Miniature Switches Installation Instructions 설치 안내 English 106.3KB
    pdf PK 80173: Z Series Basic Switches 설치 안내 English 136.3KB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide 제품 라인 가이드 English 535KB
    pdf MICRO SWITCH Basic Switches Line Guide 제품 라인 가이드 English 763KB
    pdf Central Vacuum Cleaner System 응용 분야 노트 English 24.4KB
    pdf DC Drive Motor 응용 분야 노트 English 29.9KB
    pdf Electronic Taping Machine 응용 분야 노트 English 32.4KB
    pdf Fluid Flow Switch 응용 분야 노트 English 31.4KB
    pdf Pencil Sharpener 응용 분야 노트 English 44.9KB
    pdf Packaging Machine 응용 분야 노트 English 17.9KB
    pdf Rototiller (Dead Kill Switch) 응용 분야 노트 English 32.9KB
    pdf Automatic Ice Maker 응용 분야 노트 English 28.1KB
    pdf Paper Flow Control 응용 분야 노트 English 31.4KB
    pdf Satellite Dish Antenna 응용 분야 노트 English 30.5KB
    pdf Sensors and Switches in Oil Rig Applications 응용 분야 노트 English 6.3MB
    pdf Switching It Up - V15 Switches, Issue 2 사례 연구 English 1.7MB
    pdf Seal of Approval - ZW Switches 사례 연구 English 136.8KB
    pdf A Good Range of Mobility - BZ Switches 사례 연구 English 129.2KB
    pdf Kitchen Patrol - V15 Switches 사례 연구 English 1.8MB
    pdf Standard Basic Switches Electrical Data/UL Codes 기술 정보 English 32.1KB
    pdf Electrical Data/UL Codes Subminiature/Miniature Basic Switches 기술 정보 English 23.4KB
    pdf Basic Switch Operating Characteristics 기술 정보 English 23.1KB
    pdf Low Energy Switching (Formally, "General Technical Bulletin #13") 기술 정보 English 389KB
    pdf BZ/BA Switch Performance Information 기술 정보 English 29.7KB
    pdf Basic Switch Definitions of Terms 기술 정보 English 19.2KB
    pdf Applying Precision Switches (Formally, "General Technical Bulletin #14") 기술 정보 English 6.4MB
    pdf White Paper: Performance In. Water Out. Watertight Basic Switches 백서 English 476.8KB
    pdf White Paper: Applying Precision Basic Switches 백서 English 6.4MB
    pdf White Paper: Basic Switches Are Not Created Equal 백서 English 357.5KB
    pdf Standard Basic Switches Accessories 카탈로그 정보 English 147.4KB
  • 다음 28개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink