반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품 유형 스타일 시리즈
3009AN 속도 센서 산업용 VRS VRS 고해상도 시리즈
3010A 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010A25 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010AN 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010AN25 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010AN30 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010AN40 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010AN50 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010H20 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010HTB 속도 센서 산업용 VRS VRS 고온 시리즈
3010S20 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3010S30 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3014 속도 센서 산업용 VRS VRS 고해상도 시리즈
3015A 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3015A17 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3015A35 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3015HTB 속도 센서 산업용 VRS VRS 고온 시리즈
3015HTB15 속도 센서 산업용 VRS VRS 고온 시리즈
3015S13 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3015SS13 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3015SS25 속도 센서 산업용 VRS VRS 범용 시리즈
3024 속도 센서 산업용 VRS VRS 고해상도 시리즈
3025 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3025A17 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3025A35 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3025S13 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3025SS13 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3025SS25 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3029AN 속도 센서 산업용 VRS VRS 고해상도 시리즈
3030A 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030A25 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030AN 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030AN25 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030AN30 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030AN40 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030AN50 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030H20 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030HTB 속도 센서 산업용 VRS VRS 고온 시리즈
3030HTB25 속도 센서 산업용 VRS VRS 고온 시리즈
3030S20 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3030S30 속도 센서 산업용 VRS VRS 고출력 시리즈
3039AN 속도 센서 산업용 VRS VRS 고해상도 시리즈
3040A 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040A25 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040AN 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040AN25 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040AN30 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040AN40 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040AN50 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
3040H20 속도 센서 산업용 VRS VRS 파워 출력 시리즈
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    77
    사각 박스

    속도 센서
    기어, 샤프트 또는 이와 유사한 메커니즘과 같은 회전 철-자성체의 비접촉 감지 센서입니다.

    사각 박스

    디지털 자기 속도 센서
    능동 전자 장치와 가변 자기 저항 센서의 기능을 단일 패키지로 결합합니다.

    사각 박스

    홀 이펙트 디지털 속도 센서
    단일 디지털 홀 효과 출력은 속도 정보만 제공합니다.

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    액티브 속도 센서
    홀 이펙트 및 자기 속도 센서는 컨트롤러에 직접 디지털 출력을 제공하며 신호 조정이 필요하지 않습니다.

    사각 박스

    폐회로 전류 센서
    폐회로 센서는 피드백 제어를 사용하여 측정된 전류에 비례하는 출력을 제공합니다. 향상된 정확도 및 선형성은 빠른 반응을 제공합니다.

    사각 박스

    부가가치 패키지형 센서
    다양한 하우징에 패키징된 홀 이펙트 또는 자기 저항 센서 IC. 베인 센서 및 디지털 위치 센서가 포함됩니다.

    사각 박스

    개회로 전류 센서
    개회로 센서는 피드백 제어를 사용하지 않고 전류에 비례하는 전압을 출력합니다. 소형 크기 및 배터리 구동 회로의 저전력 소모가 특징입니다.

    사각 박스

    속도 및 방향, 속도 센서 IC
    VM 시리즈는 속도, 방향, 링 자석 엔코더 타겟의 위치를 탐지합니다. VF401은 가는 피치 링 자석을 감지합니다. VF526DT는 속도와 방향 출력 모두를 제공합니다.

    사각 박스

    SMART 위치 센서, SPS 시리즈
    특허받은 ASIC 기술과 MR 센서 어레이의 조합을 사용하여 향상된 속도 및 정확도와 함께 절대 위치 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    홀 이펙트 디지털 속도 및 방향 센서
    듀얼 디지털 홀 효과 출력은 속도 및 방향 정보를 제공합니다.

    사각 박스

    자기 센서 IC 및 부가 가치
    패키지

    각도, 위치 및 속도 감지용 디지털 또는 선형 출력의 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC, 부가가치 패키지

    사각 박스

    APS00B 각도 센서 IC
    고해상도 자기 저항 변위 ● SOIC-8 패키지 ● 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    차량 엔진 분야 개요
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. 이러한 제품들은 반복적이고 정확한 감지, 낮은 고장률 및 운영 비용, 향상된 엔지니어링 지원을 제공합니다.

    사각 박스

    트랜스미션
    Honeywell 제품은 변속 위치 및 토크 측정과 함께 속도, 압력 및 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    ZH10 시리즈
    저비용, 저전력, 디지털 출력 ● 무지향성 센서-타겟 방향 ● 소형, 알루미늄 하우징 ● 영점 속도

    사각 박스

    엘리베이터 및 리프트
    주거 및 상업용 엘리베이터와 리프트에 사용되는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    SNDH-H 시리즈
    견고한 스테인리스강 또는 플라스틱 하우징 ● 다중 탐침 길이, 커넥터 옵션 ● 디지털 출력 ● 영점 속도

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    VRS 파워 출력 시리즈
    낮은 저항 부하, 큰 에어갭, 더 큰 액츄에이터 사용

    사각 박스

    엔진
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다.

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    LCZ 시리즈
    저비용, 저전력, 디지털 출력 ● 무지향성 센서-타겟 방향 ● 소형, 스테인리스 하우징 ● 영점 속도

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    584XX 시리즈
    높거나 낮은 공급 전압 ● 3/8-24 UNF-2A 또는 5/8-18 UNF-2A 나사식 하우징 ● 리드가 있는 커넥터 또는 케이블

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    VF401
    2선 MR 미세 피치 링 자석 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 향상된 감도, ±7G 일반 ● 디지털 소싱 출력

    사각 박스

    HOA2007
    투과형 IR 센서 ● Valox® 하우징, PCB 홀더 ● 1,78mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    VF526DT
    속도 및 방향 출력을 갖춘 래칭 듀얼 홀 이팩트 디지털 센서 IC ● SOT-89B(포켓 테이프 앤 릴) 패키지 ● 듀얼 싱킹 출력

    사각 박스

    SNDH-T 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5Vdc ~ 18Vdc 공급 전압 ● 1Hz ~ 15kHz 작동 주파수

    사각 박스

    SNG-Q 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5V~26V 공급 전압 ● 3Hz~20kHz 작동 주파수

    사각 박스

    VRS 고출력 시리즈
    중 ~ 고 임피던스 부하를 가진 저속 및 중속에서 더 높은 출력 전압 필요한 경우

    사각 박스

    표준 파워 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351RT, SM451R), 14G 일반, 20 G 최대(SM353RT, SM453R) ● 3 ~ 24Vdc

    사각 박스

    HOA1889
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.5mA~2.0mA ● 1,78mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 출력

    사각 박스

    엔진 및 연료 시스템
    가볍고 내구성이 뛰어난 스위치 및 센서는 엔진 및 연료 시스템에서 주로 사용됩니다

    사각 박스

    SR16/SR17 시리즈
    저비용 홀 이펙트 베인 센서 ● 플라스틱 듀얼 타워, 플라스틱 측면 장착 와이어 출력 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    차량 섀시 분야 개요
    속도, 압력, 위치 및 온도는 차량 섀시의 기본적이고 중요한 기능입니다. Honeywell S&C 센서 및 스위치는 이러한 기능과 그 밖의 기능을 훨씬 효율적으로 처리합니다.

    사각 박스

    MLH 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 게이지 및 밀폐형 게이지 ● 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체 ● 6bar~550bar | 0psi~8000psi

    사각 박스

    보조 동력 장치
    Honeywell은 연료, 공기 및 윤활 시스템용 엔진 및 보조 전원 장치 제조업체에 제품을 공급하는 선두 공급업체입니다.

    사각 박스

    운송 VRS Thrumold 시리즈
    헤비듀티, 비포장 도로 및 건설용 차량의 회전 샤프트 속도 및 위치를 판별하여 엔진 타이밍 및 트랜스미션 속도를 제공합니다.

    사각 박스

    VRS 범용 시리즈
    중속에서 고속 또는 비교적 작은 에어갭을 가진 전기적으로 잡음이 많은 환경

    사각 박스

    VRS 위험 장소 시리즈
    방폭 또는 본질 안전 센서 필요

    사각 박스

    HLC2705
    측방 관측 엔코더 탐지기 ● 0,46mm 해상도 ● 속도/방향(태코미터 출력) ● 스루홀, PC 장착

  • 다음 27개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    45
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions 데이터시트 영어 321.3KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 256.9KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 530.7KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors 데이터시트 영어 637.9KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 307.8KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs 데이터시트 영어 244.7KB
    pdf VG481V1 Back Biased Hall Sensor Integrated Circuit 데이터시트 영어 774.6KB
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 259KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet 데이터시트 영어 511.2KB
    pdf SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs 데이터시트 영어 68.1KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 156.1KB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors 데이터시트 영어 1.1MB
    pdf LCZ Series Hall-effect Zero Speed Sensors 데이터시트 영어 179.9KB
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors 데이터시트 영어 320.4KB
    pdf ZH10 Series Hall-effect Zero Speed Sensors 데이터시트 영어 132KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors 데이터시트 영어 148.5KB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 데이터시트 중국어 간체 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie 데이터시트 독일어 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ 데이터시트 일본어 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q 데이터시트 스페인어 1.1MB
    pdf SNDH-T4C-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 설치 안내 영어 128.5KB
    pdf SS526DT Series Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs 설치 안내 영어 129.5KB
    pdf SNDH-T4P-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 설치 안내 영어 196.5KB
    pdf SNG-S Series Hall-Effect Speed Sensors 설치 안내 영어 630.8KB
    pdf SNDH-T4P-G02 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 설치 안내 영어 199.4KB
    pdf VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs 설치 안내 영어 230.2KB
    pdf VG481V1 Back Biased Hall Sensor Integrated Circuit 설치 안내 영어 554.6KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors 설치 안내 영어 491.8KB
    pdf SNDH-T4L-G01 Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensor 설치 안내 영어 194.9KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 설치 안내 영어 125.8KB
    pdf Speed Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 영어 183.4KB
    pdf Speed Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 영어 548.6KB
    pdf Speed Sensors Range Guide 제품 가이드 영어 777.9KB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors 응용 분야 노트 영어 181.7KB
    pdf VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note 응용 분야 노트 영어 537.6KB
    pdf Zero Speed Detection of Blower Motor 응용 분야 노트 영어 28.7KB
    pdf VRS Sensor Application Notes 응용 분야 노트 영어 102.8KB
    pdf Sensors and Switches in Front Loaders 응용 분야 노트 영어 171.4KB
    pdf Speed Transducer 응용 분야 노트 영어 74KB
    pdf Speed Sensing 응용 분야 노트 영어 103.4KB
    pdf Hall Effect Sensing and Application Book 기술 정보 영어 2.1MB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 기술 정보 영어 46.8KB
    pdf Single and Dual Channel Barrier Control Drawing 기술 정보 영어 66KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink