검색 결과
제품 | 유형 | 스타일 | 시리즈 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
101TL1-1 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-2 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-21 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-2D | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-2G | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-3 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-3D | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-3F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-4 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-4F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-51 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-6 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-6F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL1-7 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL144-6F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL154-2 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-1A | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-1N | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-2D | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-3D | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-3F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-3G | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-5L | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-6F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2-7E | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2834-1 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2834-2 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2834-3 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2834-5 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2834-6 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2834-7 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2841-3 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2841-7 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
101TL2887-6 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102HS1 | 밀폐형 스위치 | 밀폐형 스위치 | HS 시리즈 |
![]() |
102TL1-1 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-10A | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-10L | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-10P | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-1E | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-2 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-3 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-3D | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-3F | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-3G | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-5 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-5K | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-7 | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-70E | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
![]() |
102TL1-7E | 토글 스위치 | 토글 스위치 | TL 시리즈 |
페이지 | |
---|---|
![]() |
스위치 다양한 전기기계식 스위치: 스냅액션, 리미트, 토글 등. 밀폐, 무선 및 위험 지역용 애플리케이션 포함 |
![]() |
안전 센서 및 스위치 설명 없음 |
![]() |
에스컬레이터 및 엘리베이터용 센서와 스위치 설명 없음 |
![]() |
프리미엄 대형 기본 스위치 이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다. |
![]() |
주택 및 빌딩 자동화 센서 및 스위치 설명 없음 |
![]() |
키 인터록 스위치 키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계된 시리즈. 글로벌 승인용으로 설계된 스위치 |
![]() |
특수 대형 기본 스위치 이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다. |
![]() |
방폭 기본 스위치 스위치는 구역 2 위험 장소에서의 사용을 승인받았습니다. 스위치는 가연성 가스가 스위치 캐비티에 들어갈 수 없도록 환경적으로 안전하게 제작됐습니다. |
![]() |
안전 스위치 핵심 안전 응용 분야의 경우, 스위치에 키 작동식 인터로크, 케이블 풀, 힌지 마운트, 리미트 및 비접촉 옵션이 포함됩니다. |
![]() |
토글 스위치 다양한 전기, 위치 및 부하 선택이 가능한 토글은 MIL 인증, 모멘터리 및 유지관리 작업 및 폴 옵션이 있습니다. |
![]() |
케이블 풀 스위치 이 스위치는 느슨해진 케이블(푸시) 및 당겨진 케이블에서 내부 메커니즘 래치를 통해 쉽게 액세스할 수 있는 비상 정지 신호를 제공합니다. |
![]() |
키 스위치 키 액션 ● 2, 3 또는 4위치 스위칭 ● 슬라이딩 접촉부 ● 일체형 커넥터 ● 나사 단자 ● 환경적으로 안전 |
![]() |
범용 리미트 스위치 이 스위치는 IEC 표준, EN50041 및 EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다. |
![]() |
열린 문/창 감지 센서 및 스위치 설명 없음 |
![]() |
비접촉 스위치 ABS, 스테인레스 하우징 및 7mm ~ 10mm의 작동 거리를 가진 자기 작동 방식의 비접촉 스위치 |
![]() |
소형 정밀 리미트 스위치 시리즈는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기, 측면 또는 플랜지 장착, 시동 및 개봉 작동기 및 저온 옵션을 특징으로 합니다. |
![]() |
서모스탯/열 스위치 지정된 온도에 도달하면 전기 접촉을 차단합니다. 상업용, 극한 환경 및 군사/항공우주 버전입니다. |
![]() |
위험 지역 스위치 및 센서 위험한 환경과 폭발 환경에 적합한 Honeywell 스위치 및 센서 |
![]() |
위험 지역 리미트 스위치 혹한 및 폭발 환경의 경우, 스위치 옵션에는 비스파킹 액추에이터, 캡티브 커버 나사, 접지 나사 및 은/금 접점이 포함됩니다. |
![]() |
보안 센서 및 스위치 설명 없음 |
![]() |
V15W2 시리즈 방폭 기본 스위치 구역 2 위험 지역에 사용 승인 획득 ● UL, cUL, ENEC, QCQ, IEC Ex 승인 ● 5A 전기 정격 ● 1백만 회 이상의 기계적 작동 |
![]() |
Heavy-Duty Limit Switches NEMA. 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 및 IP65/66/67에 밀폐된 3개의 시리즈. 316 유형 케이스 스테인리스강 옵션, 다중 장착 및 액추에이터 |
![]() |
범용 기본 스위치 표준 및 소형 크기 및 0.1A - 26A 범위로, 범용 기본 스위치는 광범위한 구동, 단자, 작동 및 온도 옵션을 제공합니다. |
![]() |
HVAC/R 센서 및 스위치 쾌적한 실내 환경을 유지하도록 지원하는 난방, 환기 및 컨디셔닝(HVAC/R) 시스템용 솔루션 |
![]() |
푸시버튼 스위치 푸시버튼은 점등 또는 소등 상태에서 사용 가능하며 수동 조작 기능을 개선하고 스냅인 옵션과 다양한 단자, 버튼, 크기 및 기능을 제공합니다. |
![]() |
베이직 스위치 높은 신뢰성과 견고성을 갖춘 스위치로, 베이직 스위치에는 소형, 초소형, 대형 프리미엄, 특수형, 밀폐형, V-베이직 및 방수 버전이 포함됩니다. |
![]() |
EMEA 전용 압력 스위치 0.018psi ~ 40psi, 공장 설정 및 조정 가능, 60psi 버스트를 다루는 EMEA용 직접 작동 블레이드 접점 또는 스냅액션 스위치 |
![]() |
방수 기본 스위치 IP67에 밀폐된 스위치로 스위치 어셈블리가 액체 또는 미립자 오염 물질에 노출되는 응용 분야에 적합합니다. |
![]() |
석유/가스 센서 및 스위치 유정 자극(파쇄 및 산성화), 이수 검층 및 유정 개발(케이싱 및 시멘팅)을 포함한 필수 석유 및 가스 공정용의 견고한 제품 |
![]() |
소형 및 표준 안전 스위치 감시 상태 및 기계 상태를 감지하기 위한 다양한 작동 방법을 갖춘 소형 및 컴펙트한 크기의 스위치 |
![]() |
소형 리미트 스위치 시리즈는 소형 스위치 크기, 부팅 및 비밀폐 액추에이터, 다중 구성 및 스냅액션, 포지티브 브레이크 접점을 제공합니다. |
![]() |
항공우주 압력 스위치 RTCA DO-160D 인증을 받은 스위치로, 150psi ~ 5000psi를 처리하고 쉽게 구성할 수 있으며, MIL-PRF-8805등급 및 12000psi 버스트입니다. |
![]() |
표준 압력 스위치 이 시리즈는 고압/중압/저압 스위치, 설정점 공장 설정 또는 필드 조정 가능 3.5psi~4500psi, IP67, 및 히스테리시스 옵션을 제공합니다. |
![]() |
리미트 스위치 글로벌, 헤비듀티, 소형, 범용, 위험 장소, 밀폐형 및 무선 스위치를 포함한 광범위하고 다양한 리미트 스위치 포트폴리오 |
![]() |
비상 정지 스위치 양극 접촉부 폐쇄 및 개방 ● 환경적으로 안전한 설계 ● 실외용 UV 저항 노브 ● 다양한 노브 색상 |
![]() |
로커 스위치 단투 및 쌍투 및 모멘터리 회로, LED/네온 램프 및 광범위한 전기 기능에서 1극 또는 2극 스위치 옵션. |
![]() |
키 및 로터리 스위치 키 또는 노브 옵션 ● 2, 3, 4 위치 옵션 ● 환경적으로 안전 ● 인테그럴 및 나사 단자 |
![]() |
Relialign™ 도어 인터록 스위치 주거용 및 상업용 스윙 도어 응용 분야에서 사용하도록 설계됨 |
![]() |
진공 스위치 진공 스위치는 극한의 온도에서 탁월한 세트 포인트 무결성, 다양한 단자 및 다양한 유체와의 호환성을 제공합니다. |
![]() |
압력 스위치 0.5psi~4500psi 범위의 압력 스위치는 향상된 반복성 및 미디어 기능과 공장 설정 또는 현장 조정 가능한 옵션을 제공합니다. |
![]() |
로터리 스위치 레버 또는 노브 작동 ● 3 및 4위치 ● 일체형 커넥터(Metripack 280 및 Sumitomo) ● 환경적으로 안전한 설계 |
![]() |
밀폐형 스위치 환경 밀폐, 소형, 경량 및 MIL-PRF 인증의 실드 리미트 및 기본 스위치 |
![]() |
HVAC/R 센서 및 스위치 설명 없음 |
![]() |
특수 리미트 스위치 다양한 스위칭 특성 및 스위치 메커니즘과 함께 금속과 플라스틱 하우징을 사용하는 특수 분야용 고유 스위치 |
![]() |
GLB 시리즈 Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE 승인 |
![]() |
기계 시스템 및 모터 설명 없음 |
![]() |
AML 시리즈 20,5mm x 30,5mm 패널 영역 ● 스냅인, 스트립, 매트릭스, PCB, 서브패널 ● 백열등, LED, 네온 램프 ● 최대 10A ● UL, CSA 승인 |
![]() |
AML 시리즈 직사각형 ● 비조명, 1 & 2 램프 회로 ● SPST, SPDT, DPST, DPDT, 4PDT ● 2- 및 3-위치 ● 스냅인 패널 ● 납땜, QC, PCB, 푸시온 |
![]() |
HDLS 완전 포팅 시리즈 견고한 금속, 에폭시 밀봉 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인 |
![]() |
Limitless™ WBX 시리즈 cULus ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● FCC ● IC ● ETSI ● Limitless™ 네트워크 ● 혹한 작업용, 방폭 패키지 ● 본질적으로 안전 |
Test Tab