에너지를 절약하고 규정 표준을 준수하며 신선한 공기를 촉진하십시오. 공기 재순환 방법을 최적화하십시오. 시스템의 제어권을 확보하여 가열, 냉각 및 팬 제어를 위한 에너지 절약을 실현하십시오.
시스템이 HVAC/R 시스템 내부에서 신선한 공기를 가져오거나 기존의 냉난방된 공기를 재순환해야 하는 시기를 판별하는 센서로 이러한 절감 효과를 달성하십시오.
HAQ는 작고 우아한 휴대용 패키지로 PM2.5, HCHO, CO2, TVOC, IQ%, 온도 및 습도를 측정합니다.
강화된 장기적 안정성, 일관성, 반복성 및 높은 정확도를 제공하는 소규모 단일 채널 비분산형 적외선(NDIR) 센서: 판독의 ±50 ppm ±5%. CRIR E1은(는) UART 디지털 인터페이스를 사용하는 통합에 용이합니다.
강화된 장기적 안정성, 일관성, 반복성 및 높은 정확도를 제공하는 소규모 단일 채널 비분산형 적외선(NDIR) 센서: 판독의 ±40 ppm ±3%. CRIR M1은(는) UART 디지털 인터페이스를 사용하는 통합에 용이합니다.
홈페이지
제품
대리점 재고
산업 분야
지원 문의
뉴스 및 이벤트
회사 소개
블로그
COVID-19 FAQ
Ecom 로그인 / 액세스 요청
AD 포털 로그인 / 액세스 요청
학습 센터
샘플 요청
공급업체 마이크로사이트
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
개인정보 보호 정책
사이트맵
이용 약관
글로벌 구독 해지
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.