센서를 사용하여 공기 청정기 에너지 사용을 최적화함으로써 탑승자의 생산성과 건강을 개선할 수 있습니다.
다양한 센서를 사용하여 오염 물질과 알레르겐을 감지하는 방식으로 정화 시스템의 효능을 판별한 다음 공기질 측정값을 기반으로 팬과 시스템 제어를 자동화합니다.
Honeywell Air Quality는 휴대폰 앱과 함께 작동하여 PM 수준, 포름 알데히드, TVOC, 온도, 습도 및 CO2 수준을 측정하는 다기능 공기질 센서 시스템입니다.
강화된 장기적 안정성, 일관성, 반복성 및 높은 정확도를 제공하는 소규모 단일 채널 비분산형 적외선(NDIR) 센서: 판독의 ±50 ppm ±5%. CRIR E1은(는) UART 디지털 인터페이스를 사용하는 통합에 용이합니다.
강화된 장기적 안정성, 일관성, 반복성 및 높은 정확도를 제공하는 소규모 단일 채널 비분산형 적외선(NDIR) 센서: 판독의 ±40 ppm ±3%. CRIR M1은(는) UART 디지털 인터페이스를 사용하는 통합에 용이합니다.
광산란법을 사용하여 주어진 환경에서 0μg/m3~1,000μg/m3 농도 범위의 입자를 탐지하고 카운트하는 레이저 기반 센서입니다. 입자가 감지 챔버를 통해 들어올 때 레이저 광원이 입자를 비춥니다.
Honeywell의 V 시리즈 스위치는 제어 시스템에서 높은 전류를 전환해야 하는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
홈페이지
제품
대리점 재고
산업 분야
지원 문의
뉴스 및 이벤트
회사 소개
블로그
COVID-19 FAQ
Ecom 로그인 / 액세스 요청
AD 포털 로그인 / 액세스 요청
학습 센터
샘플 요청
공급업체 마이크로사이트
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
개인정보 보호 정책
사이트맵
이용 약관
글로벌 구독 해지
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.