결과 74 중 61~74 표시
문서 |
문서 유형 |
언어 |
크기 |
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé
|
데이터시트 |
프랑스어 |
349.48 KB |
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité
|
데이터시트 |
프랑스어 |
976.86 KB |
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt
|
데이터시트 |
독일어 |
3.01 MB |
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger
|
데이터시트 |
독일어 |
348.31 KB |
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter
|
데이터시트 |
독일어 |
944.44 KB |
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici
|
데이터시트 |
이탈리아어 |
4.02 MB |
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati
|
데이터시트 |
이탈리아어 |
346.17 KB |
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza
|
데이터시트 |
이탈리아어 |
977.86 KB |
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート
|
데이터시트 |
일본어 |
2.12 MB |
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트
|
데이터시트 |
한국어 |
2 MB |
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne
|
데이터시트 |
폴란드어 |
3.07 MB |
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация
|
데이터시트 |
러시아어 |
4.09 MB |
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura
|
데이터시트 |
스페인어 |
345.39 KB |
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası
|
데이터시트 |
터키어 |
1.84 MB |