무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


1 - 20/25 결과 표시

문서 문서 유형 언어 크기
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 데이터시트 중국어 간체 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 데이터시트 중국어 간체 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 데이터시트 중국어 간체 1.35 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 데이터시트 중국어 간체 1.92 MB
CSN 시리즈 자기 저항 폐회로 전류 센서 데이터시트 중국어 간체 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 데이터시트 중국어 간체 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 데이터시트 중국어 간체 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 데이터시트 중국어 간체 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 데이터시트 중국어 간체 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 5.78 MB
安装指南 SL353 系列微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 설치 안내 중국어 간체 342.44 KB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 설치 안내 중국어 간체 3.08 MB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 설치 안내 중국어 간체 676.34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 설치 안내 중국어 간체 1.08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 설치 안내 중국어 간체 527.41 KB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 설치 안내 중국어 간체 5.38 MB
Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 설치 안내 중국어 간체 997.92 KB
SMART 位置传感器 100º 和 180º 角位移传感器安装说明 설치 안내 중국어 간체 1.1 MB
SS30AT/SS40A/ SS50AT的安装说明书 双极霍尔效应磁位置传感器 설치 안내 중국어 간체 746.98 KB
工业和医疗领域的应用 霍尼韦尔ZephyrTM 模拟式和数字式 气流传感器:HAF 系列——高准确度型 응용 분야 노트 중국어 간체 514.57 KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink