무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 1703 중 521~540 표시

문서 문서 유형 언어 크기
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 5 MB
자기저항센서, 데이터시트 데이터시트 한국어 980.19 KB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 데이터시트 한국어 2 MB
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne 데이터시트 폴란드어 1.94 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 데이터시트 폴란드어 3.07 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados 데이터시트 포르투갈어 1.93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация 데이터시트 러시아어 1.95 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 데이터시트 러시아어 4.09 MB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada 데이터시트 스페인어 408.63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones 데이터시트 스페인어 3.31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos 데이터시트 스페인어 1.5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q 데이터시트 스페인어 992.57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos 데이터시트 스페인어 1.93 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura 데이터시트 스페인어 345.39 KB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 데이터시트 스페인어 1.86 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 데이터시트 터키어 1.84 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası 데이터시트 터키어 1.93 MB
002413: Product Assessment and Evaluation Report for Limitless™ WDRR Series NPN/PNP Conversion to Modbus/TCP 설치 안내 영어 2.18 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink