무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 1703 중 501~520 표시

문서 문서 유형 언어 크기
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse 데이터시트 독일어 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt 데이터시트 독일어 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt 데이터시트 독일어 705.39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie 데이터시트 독일어 992.97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt 데이터시트 독일어 1.5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 데이터시트 독일어 5.89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 데이터시트 독일어 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 데이터시트 독일어 944.44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen 데이터시트 독일어 593.45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 데이터시트 독일어 3.2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 8.77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici 데이터시트 이탈리아어 1.93 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 데이터시트 이탈리아어 4.02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati 데이터시트 이탈리아어 346.17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza 데이터시트 이탈리아어 977.86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 데이터시트 일본어 2.12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar 데이터시트 일본어 686.35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ 데이터시트 일본어 1.23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート 데이터시트 일본어 1.2 MB
CSN 시리즈 자기 저항 폐회로 전류 센서 데이터시트 일본어 1.3 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink