==N==0 4294742037 20019== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==0==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


1 - 13/13 결과 표시

문서 문서 유형 언어 크기
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 데이터시트 중국어 간체 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 데이터시트 중국어 간체 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 데이터시트 중국어 간체 1.35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar 데이터시트 중국어 간체 990.77 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 데이터시트 중국어 간체 1.92 MB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 데이터시트 중국어 간체 1.38 MB
CSN 시리즈 자기 저항 폐회로 전류 센서 데이터시트 중국어 간체 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 데이터시트 중국어 간체 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 데이터시트 중국어 간체 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 데이터시트 중국어 간체 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 데이터시트 중국어 간체 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 5.78 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 5.85 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink