==N==0 4294742033 20019== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==0==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


필터링 기준


제품 분류

1 - 13/13 결과 표시

문서 문서 유형 언어 크기
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 데이터시트 독일어 3.01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse 데이터시트 독일어 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt 데이터시트 독일어 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt 데이터시트 독일어 705.39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie 데이터시트 독일어 992.97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt 데이터시트 독일어 1.5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 데이터시트 독일어 5.89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 데이터시트 독일어 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 데이터시트 독일어 944.44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen 데이터시트 독일어 593.45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 데이터시트 독일어 3.2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 8.77 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.63 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink