무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 36 중 21~36 표시

문서 문서 유형 언어 크기
SDX IND 시리즈 압력 센서(0~5in-H2O 및 0~10in-H2O로 보정) 데이터시트 영어 111.65 KB
SLP 시리즈 압력 센서(저압) 데이터시트 영어 300.68 KB
SPT 시리즈 저비용 스테인레스강 매체 절연 압력 센서 데이터시트 영어 705.44 KB
SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) 데이터시트 영어 76.4 KB
SXL 시리즈 압력 센서(저압) 데이터시트 영어 194.03 KB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: SSC 시리즈 데이터시트 영어 4.5 MB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: TSC 시리즈 및 NSC 시리즈 데이터시트 영어 5.04 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 5.78 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 8.77 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.52 MB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: HSC 시리즈 데이터시트 영어 4.55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 5.85 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.63 MB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 5.04 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.56 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink