무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 299 중 241~260 표시

문서 문서 유형 언어 크기
모델 MA311 및 MA312 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 179.3 KB
모델 MA321 및 MA322 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 186.09 KB
모델 MA331 및 MA332 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 193.6 KB
모델 MA341 및 MA342 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 220.8 KB
Models VM110 and VM120 Vibration Meter Kit Datasheet 데이터시트 영어 231.59 KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 379.5 KB
Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet 데이터시트 영어 287.45 KB
가산 증폭기 AA919 데이터시트 데이터시트 영어 293.85 KB
TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet 데이터시트 영어 470.64 KB
TMS 9250 DIN-플랜지 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 754.93 KB
TMS 9250 일체형 커플링 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 437.68 KB
TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet 데이터시트 영어 679.18 KB
TMS 9250 SAE-플랜지 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 500.71 KB
TMS 9250 샤프트 간 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 456.16 KB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar 데이터시트 중국어 간체 990.77 KB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar 데이터시트 일본어 686.35 KB
008-0693-00: 모델 IP IS 산업용 압력 센서, 본질 안전 설치 안내 영어 411.68 KB
50078933: Installation Instructions for Test & Measurement Load Cells 설치 안내 영어 51.26 KB
50085804: Model DPS Digital Pressure Sensor with CANopen® User/Technical Manual 설치 안내 영어 448.73 KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1.25 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink