==N==0 160784 4294742040== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==460==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 464 중 61~80 표시

문서 문서 유형 언어 크기
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé 데이터시트 프랑스어 349.48 KB
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité 데이터시트 프랑스어 976.86 KB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 데이터시트 독일어 3.01 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 데이터시트 독일어 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 데이터시트 독일어 944.44 KB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 데이터시트 이탈리아어 4.02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati 데이터시트 이탈리아어 346.17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza 데이터시트 이탈리아어 977.86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 데이터시트 일본어 2.12 MB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 데이터시트 한국어 2 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 데이터시트 폴란드어 3.07 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 데이터시트 러시아어 4.09 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura 데이터시트 스페인어 345.39 KB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 데이터시트 터키어 1.84 MB
32328692: SZL-VL-S 소형 산업용 리미트 스위치 설치 지침 설치 안내 영어 2.38 MB
32333029: 위험 장소용 V15W2 시리즈 기본 스위치 설치 설명서 설치 안내 영어 160.64 KB
50005007: 14CE100 시리즈 방폭 리미트 스위치 설치 안내 영어 1.27 MB
50009662: EX 시리즈 방폭 리미트 스위치 설치 안내 영어 2.54 MB
50012101: GLL 시리즈 리미트 스위치 설치 안내 영어 1.01 MB
50023187: 91SE 방폭 밀폐형 기본 스위치 설치 안내 영어 381.7 KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink