무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 473 중 121~140 표시

문서 문서 유형 언어 크기
XP-4040: UL, CSA 및 CE 승인을 얻은 14CE/914CE 시리즈 미니어처 리미트 스위치 설치 안내 영어 153.5 KB
XP-4049: SSCE 시리즈 소형 폐쇄형 스위치, 이슈 4 설치 안내 영어 142.46 KB
XP-4051: 시리즈 GXA/GXE 위험 지역 스위치 설치 안내 영어 754.87 KB
全球防爆安全开关 마이크로 스위치 GSX 系列安装指南 설치 안내 중국어 간체 1.22 MB
霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 설치 안내 중국어 간체 912.18 KB
Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX 마이크로 스위치™ 설치 안내 프랑스어 1.22 MB
Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 설치 안내 독일어 1.08 MB
Installationsanweisungen für den explosionsgeschützten allgemeinen Sicherheitsschalter 마이크로 스위치™ GSX 설치 안내 독일어 1.22 MB
Istruzioni per l’installazione degli interruttori di sicurezza globali antideflagranti 마이크로 스위치™ GSX 설치 안내 이탈리아어 1.22 MB
Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 설치 안내 이탈리아어 1.11 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 설치 안내 일본어 1.61 MB
설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 설치 안내 한국어 1.57 MB
의 설치 지침서 설치 안내 한국어 1.22 MB
Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 설치 안내 폴란드어 1.14 MB
Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 설치 안내 러시아어 1.14 MB
Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 설치 안내 터키어 1.53 MB
24CE and 924CE Series CE Approvals Documentation 설치 지침 및 승인 문서 영어 551.44 KB
32344326: 2CCP Series Cable Pull Switch 설치 지침 및 승인 문서 영어 2.8 MB
50000310: 1CPS 시리즈 케이블 풀 스위치, 절단 케이블 탐지 없음 설치 지침 및 승인 문서 영어 419.61 KB
50011906: GKE 시리즈 이중 진입 키 작동식 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 518.93 KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink