무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 165 중 81~100 표시

문서 문서 유형 언어 크기
RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 데이터시트 영어 490.24 KB
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 데이터시트 영어 1.49 MB
SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) 데이터시트 영어 73.23 KB
SCX 시리즈 압력 센서(0psi~1psi에서 최대 0psi~150 psi까지 보정) 데이터시트 영어 210.08 KB
SCXL 시리즈 압력 센서(0~4in-H2O 및 0~10in-H2O로 정밀도 보정) 데이터시트 영어 93.74 KB
SDX IND 시리즈 압력 센서(0~5in-H2O 및 0~10in-H2O로 보정) 데이터시트 영어 111.65 KB
Short Longfellow 시리즈 선형 위치 트랜스듀서 데이터시트 영어 183.82 KB
SL353 Series Micropower Omnipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs 데이터시트 영어 553.56 KB
SLP 시리즈 압력 센서(저압) 데이터시트 영어 300.68 KB
SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 데이터시트 영어 767.97 KB
SMART 위치 센서, 35mm, 75mm, 225mm 선형 구성 데이터시트 영어 3.05 MB
SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 데이터시트 영어 1019.93 KB
SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 데이터시트 영어 637.94 KB
SNDH-T 시리즈 직각 위상 일반 산업용 속도 및 방향 센서 데이터시트 영어 608.73 KB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 데이터시트 영어 1.15 MB
SPT 시리즈 저비용 스테인레스강 매체 절연 압력 센서 데이터시트 영어 705.44 KB
SR 13/15 시리즈 홀 이펙트 센서 데이터시트 영어 308.58 KB
SR 16/17 시리즈 홀 이펙트 베인 센서 데이터시트 영어 452.07 KB
SS30AT/SS40A/SS50AT 양극성, 홀 이펙트 자기 센서 IC 데이터시트 영어 859.33 KB
풀업 저항기가 내장된 SS311PT/SS411P 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 193.98 KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink