1 - 11/11 결과 표시
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
---|---|---|---|
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 4.12 MB |
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 1.15 MB |
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 1.35 MB |
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi | 데이터시트 | 중국어 간체 | 1.92 MB |
CSN 시리즈 자기 저항 폐회로 전류 센서 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 1.59 MB |
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 742.31 KB |
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 613.96 KB |
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 778.79 KB |
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 986.66 KB |
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 5.78 MB |
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 | 데이터시트 | 중국어 간체 | 5.85 MB |