결과 173 중 161~173 표시
문서 |
문서 유형 |
언어 |
크기 |
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica
|
데이터시트 |
스페인어 |
4.56 MB |
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica
|
데이터시트 |
스페인어 |
4.52 MB |
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q
|
데이터시트 |
스페인어 |
992.57 KB |
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos
|
데이터시트 |
스페인어 |
1.93 MB |
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi
|
데이터시트 |
스페인어 |
1.86 MB |
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası
|
데이터시트 |
터키어 |
1.93 MB |
센서 평가 키트, SEK001
|
데이터시트 |
영어 |
4.65 MB |
센서 평가 키트, SEK002
|
데이터시트 |
영어 |
4.22 MB |
TruStability® 보드 장착 압력 센서: HSC 시리즈
|
데이터시트 |
영어 |
4.55 MB |
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出
|
데이터시트 |
중국어 간체 |
5.85 MB |
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang
|
데이터시트 |
독일어 |
4.63 MB |
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力
|
데이터시트 |
일본어 |
5.04 MB |
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica
|
데이터시트 |
스페인어 |
4.56 MB |