무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


결과 2179 중 501~520 표시

문서 문서 유형 언어 크기
TMS 9250 샤프트 간 토크 측정 시스템 데이터시트 데이터시트 영어 456.16 KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 585.15 KB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: SSC 시리즈 데이터시트 영어 4.5 MB
TruStability® 보드 장착 압력 센서: TSC 시리즈 및 NSC 시리즈 데이터시트 영어 5.04 MB
VF360NT, VF360ST, VF460S 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 데이터시트 영어 857.4 KB
VF401 2선 미세 피치 링 자석 센서 데이터시트 영어 168.52 KB
속도 및 방향 출력을 포함한 VF526DT 래칭 듀얼 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 244.71 KB
VG481V1 Back Biased Hall Sensor Integrated Circuit 데이터시트 영어 785.55 KB
ZH10 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서 데이터시트 영어 132.02 KB
zm90g50d03_060203.pdf 영어 60.45 KB
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 데이터시트 중국어 간체 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 데이터시트 중국어 간체 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 데이터시트 중국어 간체 1.35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar 데이터시트 중국어 간체 990.77 KB
CSN 시리즈 자기 저항 폐회로 전류 센서 데이터시트 중국어 간체 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 데이터시트 중국어 간체 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 데이터시트 중국어 간체 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 데이터시트 중국어 간체 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 데이터시트 중국어 간체 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 5.78 MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink