Honeywell의 로터리 스위치에서 맞춤화는 표준이며 온도 사이클링, 화학물질 비말, 압력 세척, 진동, 먼지, 습도 및 염분과 같은 광범위한 환경 조건 및 오염 물질을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다.
Honeywell의 광범위한 제품 옵션은 로터리 스위치를 제작하고 적용하는 방법을 단순화합니다. 선택적 기능인 일시적 위치, 단자 및 필수 커넥터 유형, UL 등급 및 다양한 회로 구성이 가능하여 설계 융통성을 제공합니다. 넓은 전기 정격 및 온도 범위와 결합된 이러한 옵션들은 모든 스위치에 표준으로 제공되어 점증하는 고객의 요구사항을 충족합니다.
특징 및 장점:
혹한 환경을 견디도록 견고하고 환경적으로 안전한 설계로 제작된 Honeywell의 로터리 스위치는 ATV, 스노모빌 및 오토바이 같은 오프로드용 차량부터 농업, 건설, 산업 및 잔디와 정원 장비에 이르기까지 거친 응용 분야에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 기타 제품 응용 분야:
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
로터리 스위치 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 537KB |
---|---|---|---|
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
키 및 로터리 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 340KB |
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
제품 | 커넥터 | 위치 | 전기 정격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84825 | 메트리팩 280 | 2개(꺼짐-켜짐); 4 단자 | 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항) | ||||
84826 | 메트리팩 280 | 3개[꺼짐-켜짐-시작(순간)]; 4 단자 | 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항) | ||||
89165 | 메트리팩 280 | 3개[커짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)]; 6 단자 | 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항) | ||||
89477 | 메트리팩 280 | 4개[꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)]; 4 단자 | 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항) | ||||
89697 | 메트리팩 280 | 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)]; 4 단자 | 12Vdc, 20A; 24Vdc, 8A(저항) |