무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SZR MY 시리즈 범용 전력 릴레이는 공장 설비 및 제어 패널용 로직 제어뿐만 아니라 전력을 포함하는 광범위한 적용 분야용으로 설계됐습니다.

  • 전력에서부터 시퀀스 제어까지 광범위한 응용 분야
  • 소형 2폴 유형 5A 부하 차단 설계
  • 미세 은 접점
  • 고유전체 강도(1,800Vac)
  • 고신뢰도 및 긴 수명
  • 초고감도 및 빠른 반응 시간
  • 높은 충격 및 진동 내성
  • UL, CE 승인
  • MY 시리즈 전력 릴레이 - Honeywell
    

    문서

    제목 문서 유형 언어 크기
    릴레이 프리젠테이션 기술 정보 영어 566KB
    SZR-MY 차트 선택 가이드 영어 39KB

    MY 시리즈 제품 검색하기

    제품 전류 정격 단자 스위칭(저항 부하)
    SZR-MY2-1-AC110-120V 5A 납땜/플러그인 1100VA
    SZR-MY2-1-AC220V 5A 납땜/플러그인 1100VA
    SZR-MY2-1-DC12V 5A 납땜/플러그인 120W
    SZR-MY2-1-DC24V 5A 납땜/플러그인 120W
    SZR-MY2-1P-AC110-120V 5A PCB 1100VA
    SZR-MY2-1P-AC220-240V 5A PCB 1100VA
    SZR-MY2-1P-DC24V 5A PCB 120W
    SZR-MY2-D1-DC24V 5A 납땜/플러그인 120W
    SZR-MY2-N1-AC110-120V 5A 납땜/플러그인 1100VA
    SZR-MY2-N1-AC220V 5A 납땜/플러그인 1100VA

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink