무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD(액정 디스플레이) 아워미터 및 카운터, LM 시리즈는 밀폐된 디지털 계측기로 보통 시간 및 시간의 1/10로 표시되는 경과 시간을 모니터링하고 기록하도록 설계됐습니다. 이 장치들은 운송 분야에서 사용 가능하도록 장비의 경과 시간 또는 장비 사용 수를 기록하는 데 사용되어 고가의 기계나 시스템의 적절한 유지관리뿐만 아니라 보증 청구 및 임대 사용 추적 기능을 보장합니다. 유지관리의 예로는 보통 중장비의 부품, 벨트, 필터, 오일 및 윤활이나 엔진, 모터 및 블로워의 작동 상태의 교체, 변경 또는 점검이 포함됩니다.

이 장치들은 최대 40년의 메모리 데이터 보유(전력 없이)를 특징으로 하며, 고객은 원하는 응용 분야에서 장기간의 데이터 보유 능력을 갖게 됩니다. 대형 7mm 디스플레이는 가독성을 높이고 백라이트 옵션 및 작동 인디케이터를 제공합니다. 향상된 내구성을 제공하도록 설계된 밀폐식 IP67(앞)/IP66(뒤)입니다. 또한 이 아워미터는 긴 재설정 시간을 특징으로 하며, 고객에게 재설정 오작동 보호 기능을 제공합니다.

LM 시리즈는 고객 로고, Honeywell 로고 또는 흑색면뿐만 아니라 수많은 맞춤 가능 베젤 옵션을 포함한 맞춤 옵션을 제공합니다.

 시리즈 ac/dc 아워미터 - Honeywell


문서


ac/dc 아워미터 - LM 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 시간 정확성 단자
LM-HH2AS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0 - 99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
LM-HH3AS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0 - 99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
LM-HH4AS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0 - 99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드
LM-HHFAS-H11 MCU(마이크로컨트롤러 장치) LCD 아워미터 2나사 0 - 99,999.9시간 ±200ppm/시간 1/4in 메일 블레이드

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink