무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

테스트에서 임대 분야, 유지관리 및 보증 프로그램에 이르기까지 정확하고 신뢰도 높은 이 아워미터는 배송 전에 100%의 기능 및 타이밍 정확성 테스트를 통과합니다. 폴리카보네이트, 충격 방지, 탬퍼 방지 케이스가 제공되는 20000 시리즈는 완전 밀폐되고 맞춤 로고 다이얼, 나사 단자, 도선 또는 1/4 블레이드 단자 옵션이 제공됩니다.
20000 시리즈 ac 아워미터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
실시간 스탬프 - 아워미터 사례 연구 영어 345KB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
아워미터 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 571KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

20000 시리즈 제품 검색하기

제품 제품 유형 장착 시간 정확성 단자
20034 디럭스 ac 2나사 100K ±0.02% 도선
20042 디럭스 ac 3나사 100K ±0.02% 도선
20045 디럭스 ac 3나사 100K ±0.02% 도선
20082 디럭스 ac 2나사 100K ±0.02% 나사
20111 디럭스 ac 3나사 100K ±0.02% 나사
20171 디럭스 ac 리테이너 100K ±0.02% 나사
20186 디럭스 ac 2나사 100K ±0.02% 1/4인치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink