Bertrand Lombardo 작성 | 2019년 8월 9일
Honeywell의 감지 솔루션으로 혁신을 주도하고 성장을 가속화하십시오.

이제 모든 사람이 연결된 모바일 환경에 살고 있습니다. 기본적으로 언제나 완벽하게 연결되어 있습니다. 간단하게 들리죠? 모바일 장치를 열고 공장의 생산 능력, 생산 중인 제품 및 에너지 소비량을 실시간으로 알 수 있습니다.
그러나 실제로 무엇을 의미할까요?
이는 소비자가 전례 없는 대량의 지식과 정보에 즉시 접근할 수 있음을 의미합니다.
이들은 디지털 기술의 확장으로 인해 그 어느 때보다 더 많은 교육을 받은 사람들입니다.
이는 또한 B2B 또는 B2C, 기술 또는 소비자인지 여부와 관계없이 모든 회사가 기술 회사이자 동시에 소비자 회사임을 의미합니다. 이들은 이제 소비자 권한 강화와 정보에 무제한으로 접근할 수 있는 능력으로 인해 서로 얽혀있습니다.
선두에 서기 위해 일부 비즈니스는 자사의 공장을 온라인 주문 시스템 및 상점과 연결하여 고객을 위한 거의 맞춤형 제품을 실시간으로 생산합니다.
감지 기술은 이를 가능하게 합니다.
의료에서 운송, 산업에서 항공우주에 이르기까지 센서는 어디에나 있습니다. 가스 센서, 광학 센서, 압력 센서 및 온도 센서. 이런 기본 장치는 고객이 정보에 근거한 결정을 내리고 조치를 취하는 데 필요한 필수 데이터를 수집합니다.
사용량이 계속 증가하고 확장됨에 따라 센서 시장은 커질 것입니다.
IBM 마케팅 클라우드 “2017년의 10가지 주요 마케팅 동향”의 신규 보고서에 따르면 오늘날 전 세계 데이터의 90%가 지난 2년 동안 생성되었습니다. 그리고 점점 커질 것입니다. 동일한 보고서에 따르면 여러 데이터 분석가들이 2020년까지 디지털 세계가 40배 더 커질 것으로 예측합니다.
센서는 여기에서 중요한 역할을 합니다.
Honeywell은 사물인터넷에서 센서뿐만 아니라 클라우드 기반 컴퓨팅 기술에까지 최첨단 인텔리전스 기능을 추가함으로써 감지 기술을 발전시키기 위한 다음 단계를 밟고 있습니다.
기술 컨설팅 회사인 가트너는 2020년까지 전 세계적으로 인터넷에 연결되어 사용되는 기기 수가 약 210억대로, 3배 증가할 것으로 예측합니다.
iBASEt1이 게시한 기사에서 IoT 개발자의 42%가 현재 센서를 사용하는 소프트웨어를 개발하고 있다고 보고합니다.
이는 최종 사용자를 위한 새롭고 혁신적인 애플리케이션을 개발하기 위해 볼륨 측면뿐만 아니라 다각화와 어드레싱 및 중요한 신규 플레이어(소프트웨어 제작자 및 혁신적인 스타트업)와의 협력 측면에서도 감지 비즈니스의 큰 잠재력을 나타냅니다. Honeywell은 센서 및 스위치 제품의 폭과 깊이 덕분에 이러한 플레이어와 협력할 수 있는 좋은 위치에 있습니다(sensing.honeywell.com 참조).
세상을 변화시키는 Honeywell 스위치 및 센서

마이크로 스위치 소형 리미트 스위치 - NGC 시리즈
Honeywell 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치, NGC 시리즈는 미디엄듀티 스위치를 이용한 구성 가능한 플랫폼으로, 고객은 NGC 시리즈 전체에 걸쳐 동일한 하우징 및 장착 면적을 유지하면서 SPDT(단극, 쌍투형) 또는 DPDT(양극, 쌍투형) 회로를 선택할 수 있습니다. 마이크로 스위치 NGC 시리즈는 380,000가지 이상의 방식으로 구성될 수 있으며, 글로벌 승인을 획득했으며, 실내 및 실외 응용 분야의 잠재적 사용을 위해 IP67 수준으로 씰링되었습니다.
고객을 위한 가치
- 비용 효율적: 소형 SPDT 및 DPDT 리미트 스위치의 단일 공급원을 제공하므로 공급망 간소화를 통해 OEM 조달 비용을 최소화할 수 있습니다.
- 다용도: 내구성이 좋은 패키징으로, 거친 실내 또는 실외 응용 분야에서 사용할 수 있어 성능에 대한 신뢰성을 높여줍니다.
- 구성 가능: 설계 엔지니어는 다양한 전기 요구조건을 충족하면서 단일 면적으로 표준화할 수 있습니다.
- 응용 분야 지원: 전 세계를 대상으로 사업하는 고객은 Honeywell의 현지 지원을 통해 새 응용 분야를 개척하고 문제를 해결할 수 있습니다.
차별 요소
- 경쟁사의 동급 장치보다 두 배의 진동(10g) 및 충격(50g) 등급을 가진 NGC 시리즈는 아무리 거친 환경 조건에서도 설치할 수 있어 신뢰성 및 반복성이 향상됩니다.
- 경쟁사의 동급 장치보다 광범위한 전류 용량(10A)으로 폭넓은 적용 분야에서의 잠재적 사용이 가능하므로 플랫폼 표준화 작업이 쉬워집니다.
잠재적 산업 응용 분야
- 붐 위치 감지
- 엘리베이터 및 에스컬레이터
- 기계 공구
- 모바일 조명 타워
- 포장 장비
- 레일 도어
- 시저 리프트

Honeywell HPM 시리즈 미세먼지 센서
Honeywell HPM 시리즈 미세먼지 센서는 레이저 기반 센서로, 빛 확산 방식을 사용하여 주어진 환경에서 0μg/m~1,000μg/m 농도 범위에서 입자를 탐지하고 입자수를 계산합니다. 입자가 감지 챔버를 통해 들어올 때 레이저 광원이 입자를 비춥니다. 입자가 레이저 빔을 통과하면서 광원이 흐려지고 사진이나 광 탐지기에 기록됩니다. 그런 다음 광원을 분석하고 입자 크기와 양을 제공하는 전기 신호로 변환하여 실시간으로 농도를 계산합니다. Honeywell 입자 센서는 주어진 입자 농도 범위에서 입자 농도에 대한 정보를 제공합니다.
고객을 위한 가치
- 보다 정확하고 비용 효과적으로 환경 입자를 모니터링하고 제어 가능
- 7년의 제품 수명에 해당하는 업계 선두 20,000시간 연속 사용 수명 보장(하루 8시간의 작동 시간 기준)
- 검증된 EMC 성능으로 다양한 거친 산업 환경에서 더 정확하게 성능 발휘 가능
- <6s의 초고속 반응 시간으로 HPM 시리즈는 환경 조건에 실시간으로 반응 가능
- 혹한 환경에서 사용할 수 있는 향상된 신뢰성
잠재적 산업 응용 분야
- HVAC:
- 에어컨
- 공기질 모니터
- 환경 모니터링
- 소비자 제품:
- 공기 청정기
- 에어컨
- 공기 정화기
- 자동차 공기 청정기
- 휴대용 대기질 탐지기

Honeywell MicroPressure MPR 시리즈 압력 센서
MPR 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위 이상의 압력을 판독하는 디지털 출력을 생성합니다. 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 이 제품은 고용량의 의료(소비자용 및 비소비자용) 장비 및 상업용 전자제품 분야의 요구조건을 충족하도록 설계됐습니다.
고객을 위한 가치
- 매우 작은 폼 팩터: 무게, 크기 및 공간 제약을 처리함으로써 휴대성을 향상하고 PCB에서 공간을 덜 차지합니다.
- 폭넓은 압력 범위로 사용이 단순합니다.
- 성능 개선: 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로 프로세서에 직접 인터페이스를 통해 성능을 가속화합니다.
- 가치 있는 솔루션: 구성 가능한 옵션이 있는 비용 효율적인 고용량 솔루션입니다.
- 긴 포트 버전은 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 습기 감도 레벨 1 요구조건 충족: 납땜 리플로우 부착 시 및/또는 더 낮은 등급의 센서에서 유발될 수 있는 고장의 수리 시 발생할 수 있는 열 및 기계적 손상을 방지하고, 지침대로 보관할 경우 보관 수명이 무기한으로 연장되고(보관의 단순화 및 스크랩 감소), 리플로우 전 장시간 구울 필요가 없고, 리플로우 직후 안정성과 유용성 덕분에 린 제조방식이 가능합니다.
- 저전력/에너지 효율성: 시스템의 전력 요구조건을 줄이고 배터리의 수명을 연장합니다.
차별 요소
- 적용 분야별 맞춤식 설계로 특정 적용 분야의 요구사항과 과제를 처리합니다.
- 디지털 출력: 플러그 앤 플레이 기능은 구현의 편의성과 시스템 레벨 연결성을 보장합니다.
- 토탈 에러 밴드(TEB): 보정된 온도 범위에서 진정한 성능을 제공하여 모든 센서를 테스트하고 교정할 필요성을 최소화하기 때문에 제조 비용을 잠재적으로 절감하고, 센서의 정확도를 향상하고 최소한의 부품 간 차이로 센서 교환이 용이합니다.
잠재적 산업 응용 분야
- 소비자 의료: 비침습성 혈압 모니터링, 부압 상처 치료, 착유 펌프, 이동식 산소 집중 장치, 공기유량 모니터, CPAP 물탱크 및 의료용 웨어러블
- 비소비자 의료: 침습성 혈압 모니터, 이동식 혈압 측정
- 산업: 공기 제동 시스템, 가스 및 수도 계량기
- 소비자: 커피 머신, 가습기, 에어 베드, 세탁기, 식기 세척기

Honeywell TARS-IMU 시리즈 운송 자세 참조 센서
운송 방식 기준 센서(Transportation Attitude Reference Sensor) 또는 TARS-IMU는 패키지된 센서의 집합으로, 헤비듀티, 오프 하이웨이 운송 등의 업계에서 요구하는 응용 분야를 위한 차량의 각도 측정, 가속도 및 기울기를 보고하는 용도로 설계됐습니다.
TARS-IMU는 차량 시스템과 부품의 자율 주행과 움직임을 모니터링하는 데 필요한 핵심 데이터를 보고함으로써 자율 주행 차량이 작동할 수 있게 하고 효율성과 생산성을 개선합니다. 센서 융합 알고리즘은 온보드 펌웨어를 통해 특정 차량의 응용 분야용으로 맞춤화되어 외부 환경과 차량 움직임에 대한 움직임 데이터가 필터링되도록 할 수 있습니다.
고객을 위한 가치
- 차량 제조업체와 최종 사용자가 반복적인 움직임이나 복잡한 작업을 자동화하여 효율성을 높일 수 있도록 설계
- 험한 지형 및 차량 등급에서 정확한 움직임, 구동 및 안내 가능
- 작업자의 생산성을 높여주는 모니터링 및 안내 기능을 통해 안전성 향상
차별 요소
- 유연성. 온보드 펌웨어는 특정 차량 및 특정 응용 분야에 맞게 TARS-IMU를 조정 가능
- 내구성. 최고 수준의 밀폐력으로(IP67, IP69K), TARS-IMU는 혹독하거나 헤비듀티 응용 분야에 견딜 수 있을 정도로 견고
- 편리함. TARS-IMU는 박스에서 꺼낸 후 즉시 설치가 가능하도록 Honeywell 공장에서 사전 구성되거나, 제조업체가 차량 및 응용 분야 전체에서 단일 부품 번호를 사용할 수 있도록 사용자 지정이 가능한 펌웨어와 함께 제공 가능
- 장비 제어
- 연계 추적
- 작업 모니터링
- 작업자 보조 제어
- 성능 및 출력 제어
- 선형 위치
- 버킷 제어
- 차량 안정성 제어