Honeywell 작성 | 2019년 8월 9일
우리는 대부분의 시간을 실내에서 보내며 실내 공기가 가능한 한 깨끗하기를 원합니다. 그러나 공기는 종종 사람 머리카락의 직경보다 훨씬 작은 크기의 입자들이 차 있습니다. 크기가 너무 작기 때문에 폐에 깊숙이 들어가 장기 질환을 일으킬 가능성이 있습니다.

다시 말해, 미세먼지가 클 때만 심각한 건강 문제가 유발되는 것은 아닙니다. 이들 입자는 PM10(10마이크로미터 이하) 및 PM2.5(2.5마이크로 미터 이하)로 분류됩니다.
다음은 실내에서 발생하는 미세먼지의 몇 가지 사례입니다.
- 흡연
- 요리
- 가전제품, 타는 양초 및 기타 소스로 인한 화염
- 꽃가루와 곰팡이
- 등유 히터 사용
- 에센셜 오일 디퓨저 사용
- 일반적인 화학 제품을 사용한 청소
- 실외가 오염된 환경에서 문 및 창문 열기
- 헤어스프레이, 에어로졸 룸 청정제 또는 탈취제 사용
입자 밀도가 높은 공기는 천식 발작은 물론 눈, 코 및 목 자극, 호흡 곤란, 기침, 심장병 및 기타 건강 관련 문제를 유발할 수 있습니다. 장기간 노출 시 어린이, 노인 및 면역 체계가 손상되거나 호흡기 문제가 있는 사람에게 특히 위험할 수 있습니다.
미세먼지로 인한 잠재적 건강 문제 때문에 많은 정부에서 대기 중 허용 물질을 규제하고 있습니다. 문제는 이들 입자가 이전에는 전자 현미경으로만 탐지할 수 있었다는 점입니다. 대부분의 가정과 기업에서는 전자 현미경을 사용할 수 없기 때문에 새 입자 센서가 점차 그 역할을 하고 있습니다.
레이저 기반 센서는 광산란으로 입자를 감지하고 계산합니다. 입자가 감지 챔버를 통해 들어올 때 레이저 광원이 입자를 비춥니다. 입자가 레이저 빔을 통과함에 따라, 빛이 입자를 반사하여 사진 또는 광 탐지기에 기록됩니다. 그런 다음 빛을 분석하고 다른 시스템에서 사용할 수 있도록 전기 신호로 변환합니다.

건물 및 가정의 난방, 환기 및 공조(HVAC) 제어 시스템 또는 다른 공기 모니터링 장치로 전기 신호가 공급되어 자동으로 공기를 정화할 수 있습니다. 또는 실외 공기를 사용하여 실내 공기질을 개선할 수 있는 경우, 공기 필터를 교체해야 하는 경우 또는 실내 공기 공급 시스템의 조기 유지보수를 수행해야 하는 경우, 이 신호를 통해 가족 구성원이나 건물 관리인에게 공기 정화 시스템을 가동해야 한다고 알려 줄 수 있습니다.
센서는 손 안에 쉽게 들어갈 수 있는 크기이기 때문에 많은 가전 제품과 대형 공기 정화 시스템에 통합될 수 있습니다.

더 이상 공기 중에 있는 물질에 휘둘릴 필요가 없습니다. 이제 공기가 문제를 일으키기 전에 최소한의 전력 및 공간 요건으로 사전에 감지하고 공기를 청소할 수 있습니다.