2019년 4월 4일
자기 센서는 다양한 응용 분야에서 수년 동안 중요한 요소로 사용되어 왔습니다. 이 센서는 전자 회로를 통해 처리하기 위해 자기 또는 자기적으로 인코딩된 정보를 전기 신호로 변환합니다.

자동차 시스템에서만 위치, 거리 및 속도를 감지하는 데 사용되고 있습니다. 예: 에어백 제어 또는 잠김 방지 브레이크 시스템(ABS)의 휠 속도 감지를 위한 카 시트 및 시트 벨트의 위치.
특히 홀 이펙트 센서는 대상의 속도, 위치 및 이동 방향을 감지하는 데 사용됩니다. 그러나 이방성 자기 저항(AMR) 센서라는 신출내기가 치열한 경합을 벌이고 있습니다.
AMR 센서:
- 홀 이펙트 센서보다 높은 감도
- 북극 또는 남극에 의해 트리거됨(Omnipolar 감지)
- 홀 이펙트 센서와 동일한 극 수를 가진 링 자석을 사용할 때 해상도가 향상됨
- 극 수가 줄어든 경우에도 훨씬 더 큰 에어갭과 함께 홀 이펙트 센서와 동일한 분해능
반면, 홀 이펙트 센서는 보다 엄격한 작동 특성을 요구하는 응용 분야에서 입증된 실적을 갖고 있습니다. 또한, 유연성이 필요한 응용 분야의 경우 외부 회로를 통해 외부에서 인식되는 파라미터를 작동할 수 있습니다.
두 센서 유형 모두 비접촉, 무마모 작동, 낮은 유지보수 비용, 견고한 설계 및 진동, 먼지 및 물에 대한 내성을 제공합니다.
그렇다면 … 귀하의 응용 분야로 어느 것을 선택하십니까? 개별 기술을 살펴보면 약간 감을 잡을 수 있을 것입니다.

홀 이펙트 센서는 센서에 수직인 자기장에 반응합니다. AMR 센서는 병렬 필드에 반응하고 두 자극에 반응합니다.

또는 약간 다른 관점에서 AMR에 홀 이펙트 센서가 추가 회로를 통해서만 달성할 수 있는 고유한 응용 분야 범위 및 감지 영역이 있음을 알 수 있습니다.

올바른 응용 분야용으로 설계된 올바른 센서 하우징은 탁월한 내구성과 오래 지속되는 솔루션을 제공하도록 제작됩니다.

AMR 센서의 설계 유연성은 수평 자기장 및 Omnipolar 감도를 감지할 수 있기 때문에 여러 가지 방법으로 자기장을 제공할 수 있습니다.
귀하의 응용 분야에 명확한 승자가 없을 수도 있습니다. 이 경우 어느 쪽이든 유용합니다. 홀 이펙트 센서는 오랫동안 사용되어 왔습니다. 많은 인지된 한계를 극복하기 위해 추가 회로를 통해 맞춤화되어 왔습니다. 응용 분야가 해당 청구서에 맞는 경우 작동 방식을 고수하기를 원할 수 있습니다.
또한, 내재된 홀 이펙트 센서 제한은 단지 센서 닥터가 해당 응용 분야용으로 주문한 것일 수 있습니다. 작은 감지 범위와 프레젠테이션 영역을 가진 센서가 필요한 경우 AMR 센서를 적용하려면 추가 회로 및 프로세싱이 필요할 것입니다.
좋은 소식은 더 많은 플레이어는 솔루션을 직접 적용하거나 약간만 수정하면 더 많은 기회를 잡을 수 있음을 의미한다는 것입니다. 행복한 감지!