무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

CM 시리즈 컴팩트 2D 이미저 모듈은 휴대폰 화면 또는 종이 디코딩과 관계없이 자체 포함된 1D 및 2D 바코드 스캐닝 솔루션을 제공합니다. 설치를 단순화하고(예: 케이블 커넥터 호환성 및 더 많은 장착 옵션) 성능을 향상하는(예: 광각 및 메가픽셀 광학 옵션, 레이저 이외의 조준기 및 조명 옵션, 향상된 스캔 시간 및 인쇄 대비, 더 높은 작동 온도 범위) 다양한 차별화된 기능을 제공합니다. 고유한 설계로 광범위한 키오스크 응용 분야의 설치 및 배포를 간소화합니다.

특징

  • 소형 크기: 케이블 커넥터는 후면이 아니라 장치 측면에서 연장되어 깊이를 줄이고 통합을 단순화합니다.
  • 향상된 내구성: 슬라이더 브래킷은 고객이 제공한 마이크로 USB 케이블을 제자리에 단단히 고정하여 쉽게 분리되지 않도록 합니다.
  • 통합 간소화: 10개의 장착 구멍, 일체형 설계, 소형 크기, 커넥터 호환성 및 슬라이더 브래킷은 통합을 용이하게 합니다.
  • 성능 향상:적색 또는 백색 LED 조명 옵션. 컬러 바코드의 디코딩을 신속하게 처리해야 하고 고객 대면 응용 분야의 경우 백색을 선택하십시오.
  • 4가지 광학 옵션: 응용 분야에 필요한 성능 선택: 표준 또는 고급(표준 범위) 또는 전문(메가픽셀 또는 광각).
  • 극한 온도에 대한 저항성: 이미저 모듈은 산업 등급 기술로 -30°C~60°C[-22°F~140°F]의 온도를 견딜 수 있습니다.

적용 가능 분야

  • 의료 진단 및 분석 장비
  • 철도, 공항, 리조트, 이벤트, 주차장 및 국경 통제 액세스 제어 키오스크
  • 복권 단말기/티켓 체커
  • 전자 투표기
  • 소매 판매 시점 자체 체크아웃 장비
  • 스마트 라커
  • 뱅킹 ATM
  • 버스, 지하철 및 기차에 사용되는 차량 티켓 검사기
CM 시리즈 2D 이미저 모듈 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink