무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

이제 소형 핸드헬드 스캐너, 스마트폰 및 웨어러블 장치와 같은 가장 작은 장치에도 고성능 2D 이미징을 추가할 수 있습니다. 미니 DB 디코더 보드를 N6600(LED 조준기) 또는 N6603(레이저 조준기) 초슬림 영역 이미징 엔진과 결합하기만 하면 됩니다. 매우 작은 공간에 완벽한 2D 이미징 솔루션을 내장하고 그 어느 때보다 뛰어난 설계 유연성과 통합을 즐길 수 있는 쉬운 방법입니다.

미니 DB는 N660X의 병렬 인터페이스(30핀)를 지원합니다. 호스트 인터페이스의 경우, 다음 세 가지 유형의 호스트 연결을 창의적으로 결합했습니다.

  • 보드-보드(B2B): 추가 고정 나사를 사용하여 메인 보드에 스냅온 설치가 가능합니다. 이 "케이블 없는" 솔루션은 추가 플렉스 케이블 및 커넥터를 제거하면서도 보다 작은 설치 공간을 제공합니다.
  • 플렉스 케이블(12핀): 호스트 연결이 호스트 보드와 별도로 디코더 보드를 장착해야 하는 설계의 경우.
  • RS232 및 USB: B2B 및 12핀 플렉스 커넥터 버전 모두 RS232 및 USB 신호를 모두 지원합니다. 플렉스 케이블 옵션은 N568X 및 N431X와 같은 다른 Honeywell 스캔 엔진과 호환됩니다.

미니 DB에는 최적화된 성능을 위한 최신 디코딩 라이브러리가 포함되어 있습니다. 또한 가장 완벽한 바코드 심볼로지 지원, 탁월한 모션 허용 오차, 모든 유형의 바코드(인쇄가 불량하거나 스마트폰 화면에서 직접 읽은 바코드)에 대한 강력한 스캔 성능의 이점을 누릴 수 있습니다.

특징

  • 이전 세대 디코더 보드보다 60% 작음: 성능을 유지하면서 공간을 절약합니다.
  • 첨단 이미징 기술: 완벽한 심볼로지 지원, 뛰어난 모션 허용 오차, 휴대폰 판독, 손상된 바코드 판독 기능을 제공합니다.
  • 다중 인터페이스 지원: RS232 및 USB 옵션과 함께 B2B(보드-보드) 및 플렉스 케이블 연결 포함
  • 초슬림 Honeywell 스캔 엔진에 최적화: N6600(LED 기반 조준기), N6603(레이저 기반 조준기) 및 N5600 시리즈를 포함합니다.
  • TotalFreedom 개방형 시스템 아키텍처로 맞춤 설정: Honeywell의 EasyDL™과 같은 부가가치 맞춤형 기능을 구현하기 위한 소프트웨어 플러그인 개발
  • 플래시 업그레이드 가능: 지속적인 혁신과 지원을 보장합니다.

적용 가능 분야

다음과 같은 매우 작은 장치용으로 설계:

  • 소형 핸드헬드 스캐너
  • 세련된 보급형 스마트폰
  • 웨어러블 장치
미니 DB 2D 디코더 보드 - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink