무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

N8600 시리즈의 높은 메가픽셀, 소형, 영역 이미징 엔진과 함께 탁월한 동급 최고의 고해상도 스캔 엔진을 사용할 수 있습니다. N8600 시리즈 엔진은 고밀도 카메라 기술을 Adaptus 6.0 이미징 플랫폼과 통합하여 단일 또는 다중 고밀도 바코드 스캔이 필요한 응용 분야에 적합합니다.

N8600 시리즈는 최대 5백만 픽셀의 CMOS 센서를 내장하여 탁월한 고해상도 이미징 솔루션을 제공합니다. 이 완전 통합 이미징 및 디코딩 시스템 덕분에 통합 업체에서 우수한 시스템 성능과 편리한 로우 프로파일 패키징을 모두 활용할 수 있습니다.

N8600 시리즈는 당사의 유명한 이미징 플랫폼인 Adaptus 6.0의 사용을 지속적으로 확장합니다. 이 플랫폼은 최고의 속도와 정확성으로 최고 수준의 바코드 및 OCR 글꼴 판독 성능을 제공합니다. 또한 Adaptus 6.0은 판독하기 어려운 바코드를 해독하는 기능에서 업계를 선도합니다.

강력하고 내구성이 뛰어난 IP6x 엔진 설계 덕분에 N8600 시리즈 엔진은 가장 열악한 환경에서도 작동합니다. Honeywell의 전문 OEM 통합 지원팀과 입증된 품질 및 안정성을 바탕으로 N8600 시리즈는 동급 최고의 데이터 캡처 솔루션을 제공하고 개발 투자를 줄이고 총 소유 비용을 줄임으로써 OEM 통합업체와 고객에게 엄청난 가치를 제공합니다.

특징

  • 탁월한 고밀도 스캔: 고해상도 5메가픽셀 센서를 탑재한 WA 버전은 2.5 mil(1D) 및 5 mil(2D) 바코드를 사용하여 더 상세한 정보를 얻을 수 있습니다. 업계 표준 라벨(EAN-13/100% UPC)에서 피사계 심도(DOF) 성능에 영향을 미치지 않으면서도 최고의 HD 해상도를 제공합니다.
  • 더 빠른 시장 출시 시간: 로우 프로파일 패키징을 갖춘 완전 시스템 통합 광학 및 디코딩 시스템은 설계를 더욱 쉽게 만듭니다.
  • 소형 크기이면서도 뛰어난 내구성: 이미저는 실패율이 낮으므로 최종 사용자의 제품 수명 동안 유지관리 비용이 줄어듭니다.

적용 가능 분야

약국, 산업 자동화 및 뱅킹과 같은 단일 또는 다중 고밀도 바코드를 스캔해야 하는 사용자용으로 설계되었습니다.

 시리즈 2D 스캔 엔진 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
N8600 시리즈 2D 스캔 엔진 데이터시트 데이터시트 영어 77KB
N86XX 디코딩 엔진 사용 설명서 기술 정보 영어 3MB
Reg Sheet-8600 기술 정보 영어 2MB
N8600 시리즈 2D 스캔 엔진 고해상도 사진 사진 영어 223KB
N8600 시리즈 2D 스캔 엔진 저해상도 사진 사진 영어 39KB
제품 인증 웹페이지 영어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink